联系方式
意见反馈

安全串联
Flexi Loop

节省成本的、带有诊断功能的安全串联

您的受益

  • 安全开关和配备 OSSD 输出端的安全串联使得布线成本和安全控制器输入端数量降到最低,因此可节省成本
  • 现有机器的简单改装
  • 最简单的性能等级估算可节约时间,由于 Flexi Loop 分路单独监控每个传感器
  • 通过快速和简单的配置可确保用户友好性
  • 在长距离上的可用性
  • 详细的诊断信息——谁接通的和为什么接通?——使设备的停机时间最小化
  • 无缝地集成到 SICK 的安全控制器中并与其通讯
  • Flexi Loop 部件、诊断附件和安全控制器的详细状态信息可实现简单且快速的现场诊断

概览

节省成本的、带有诊断功能的安全串联

Flexi Loop 可在保持最高性能等级 PL e 的情况下,实现多达 32 个安全传感器的串联 。其中安全开关和配备 OSSD 输出端的安全传感器能够不考虑生产商而兼容使用。此外,详细的诊断信息可供每个传感器或者开关使用。集成的开关信号可实现闭合、按钮和指示灯的接口连接。Flexi Loop 直接给所有传感器供给电压。使用无屏蔽的、带有M12 连接器的标准电缆。总之,Flexi Loop 可保证最高安全等级。安全的传感器串联可降低布线成本并且减少开关柜中的安全输入端数量。其还可保证所有门、紧急停止按钮和传感器的一般诊断。在和Flexi Soft 与 Flexi Classic 的配合中,根据客户的需求来定制所有的安全应用并且为其提供低成本的解决方案。

概览
  • 在保持性能等级 PL e 的条件下,可串联 32 个传感器,每两个节点的间距长达 100 m
  • 可与所有生产商的传感器兼容
  • 详细的诊断信息
  • 集成的标准输入端和标准输出端
  • 包括传感器的电源
  • 无屏蔽的、带有 M12 接口技术的标准电缆
  • 外壳防护等级 IP65 和 IP67
  • 用于现场诊断和调试的智能附件

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全等级PL e, SIL3, SILCL3
    适用于

    Flexi Classic

    Flexi Soft

    安全装置的接口

    用于配备双通道输出信号切换装置输出端的安全传感器

    用于双通道当量机电安全开关 (EMSS)

    Flexi Loop 分路结构

    模块化

    1 ~32 个 Flexi Loop 节点

    0 ~∞ 个 Flexi Loop 附属节点

    1 个 Flexi Loop 终端

    外壳防护等级IP65, IP67
    工作环境温度–25 °C ... +55 °C
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上