联系方式
意见反馈

安全串联

节省成本的、带有诊断功能的安全串联

Flexi Loop 可在保持最高性能等级 PL e 的情况下,实现多达 32 个安全传感器的串联 。其中安全开关和配备 OSSD 输出端的安全传感器能够不考虑生产商而兼容使用。

此外,详细的诊断信息可供每个传感器或者开关使用。集成的开关信号可实现闭合、按钮和指示灯的接口连接。Flexi Loop 直接给所有传感器供给电压。使用无屏蔽的、带有M12 连接器的标准电缆。总之,Flexi Loop 可保证最高安全等级。安全的传感器串联可降低布线成本并且减少开关柜中的安全输入端数量。其还可保证所有门、紧急停止按钮和传感器的一般诊断。在和Flexi Soft 与 Flexi Classic 的配合中,根据客户的需求来定制所有的安全应用并且为其提供低成本的解决方案。

1 匹配:

节省成本的、带有诊断功能的安全串联
  • 在保持性能等级 PL e 的条件下,可串联 32 个传感器,每两个节点的间距长达 100 m
  • 可与所有生产商的传感器兼容
  • 详细的诊断信息
  • 集成的标准输入端和标准输出端
  • 包括传感器的电源
  • 无屏蔽的、带有 M12 接口技术的标准电缆
  • 外壳防护等级 IP65 和 IP67
  • 用于现场诊断和调试的智能附件
向上