联系方式
意见反馈

Safe Motion

不间断流程的安全运动监控

Safe Motion 是对机器运动的连续安全监控。大量经过认证的驱动安全功能可优化人机之间的交互以及生产率。Safe Motion 监控移动式和固定式机器的安全方向、速度和位置,以确保流程不间断。

筛选依据:

10 匹配:

匹配 1 - 10 10

视图: 图库视图 列表视图
安全、简便、灵活:用于安全定位的编码器
  • 经认证,达到 SIL3 (IEC 61508)、SILCL3 (EN 62061)、PL e (EN ISO 13849)
  • 带 SSI 接口和 Sin/Cos 接口的单圈型或多圈型编码器
  • 可编程,集成有错误存储器
  • 实心轴或空心轴编码器,通过滑键安装
  • 电缆连接,M23 或 M12 连接器
  • 工作温度范围:–30 °C ... +95 °C
现在比较
选择
用于移动式和固定式应用的安全运动监控
  • 用于安全驱动监控的安全运动监控模块
  • 驱动安全功能,例如 SS1、SS2 或 SLS
  • 带有安全限位 (SLP) 和安全凸轮 (SCA) 的型号
  • 编码器接口:HTL、TTL、正余弦接口、SSI、HIPERFACE®
  • 具有认证功能模块的直观配置软件
现在比较
选择
无需附加的传感器监控停机
  • 借助测量剩余电压可监控停机
  • 3 个常开、1 个常闭的强制导向式安全接点
  • 2 个诊断信息输出端 (半导体)
  • 1 个诊断信息输出端 (常开接点)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • 最大电机连接电压 690 V
  • 可调整的电压临界值和停机时间
现在比较
选择
维修时实现最佳安全保护
  • 监控停机和转速
  • 4 个安全半导体输出
  • PL e (EN ISO 13849)、SIL3 (IEC 61508)、SILCL3 (EN 62061)
  • 最大输入频率 2 kHz
  • 根据变型可在 0.1 至 9.9 Hz 或者 0.5 至 99 Hz 之间调整的转速极限/监控频率
  • 2 个用于故障和状态指示器的诊断信息输出端
  • LED 指示灯诊断
现在比较
选择
最高精度的位置和速度测量
  • 非接触式绝对位置与速度检测,无需参考运行
  • 采用 HIPERFACE® 或 SSI 接口
  • 可达 4 m 的测量长度
  • 适用于高达 10 m/s 的高移动速度
  • 即使在磁条污染或冷凝时,也能可靠测量
  • 读头尺寸小巧,外形紧凑
  • 通过 SIL2 和 PL d 认证 (HIPERFACE® 接口)
现在比较
选择
高分辨率的伺服反馈编码器
  • 高端性能的伺服反馈编码器
  • 每圈 1024 个正弦/余弦周期信号
  • 绝对位置分辨率为每圈 32768 步,多圈型高达 4096 圈
  • HIPERFACE® 接口:可编程位置值和电子标签功能
  • 插入式轴或锥形轴,多种定子联轴器
  • 具有一体式、组装式和外置型设计
  • 符合 SIL2/PL d 认证(仅适用于 SRS50S/SRM50S...)
  • 符合 RoHs 标准
现在比较
选择

安全、简便、灵活:功能性安全性编码器

  • 功能性安全技术编码器:SIL2 (IEC 61508),SILCL2 (EN 62061) 和 PL d (EN ISO 13849)

  • 电气接口:4.5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS,1024 周期

  • 夹紧法兰或伺服法兰,盲孔或通孔空心轴 (可带弹簧装配)

  • 通用电缆出线,M23 或 M12插头,轴向或径向

  • 外壳防护等级:IP65

  • 工作温度范围:–30 °C ... +95 °C(视具体型号而定)

现在比较
选择
线性电机高速运行测量
  • 用于线性电机的绝对式、非接触、无磨损的长度测量系统
  • 测量长度可达 1 m
  • 适用于高达 10 m/s 的高移动速度
  • 即使在磁条污染和冷凝等条件下,也能可靠确定位置
  • 电子标签和可编程设置的位置值
  • 无需参考运行即可确定绝对位置
  • HIPERFACE® 接口
  • 通过 SIL2 和 PL d 认证
现在比较
选择
高分辨率空心轴伺服反馈编码器
  • HIPERFACE® 电机反馈系统采用单圈或多圈设计,可以兼容世界上领先的驱动系统
  • 每圈 1,024 个正弦/余弦周期
  • 绝对位置分辨率为每圈 32,768 步,多圈系统为 4,096 圈
  • 通过不同的盲孔空心轴和插入式空心轴直径(直径 8 到 15 mm)实现机械灵活性,可选购多种定子联轴器
  • 外壳防护等级 IP65
  • 符合 SIL2/PL d 认证(仅适用于 SFS60S/SFM60S...)
现在比较
选择
设计紧凑,分辨率高,适用于标准功率等级
  • 基本性能的伺服反馈编码器
  • 每圈 128 个正弦/余弦周期信号
  • 绝对位置分辨率为每圈 4096 步,多圈型高达 4096 圈
  • 可对位置值和电子标签进行编程设置
  • HIPERFACE® 接口
  • 内置和独立设计
  • 符合 SIL2/PL d 认证(仅适用于 SKS36S/SKM36S-H...)
  • 符合 RoHs 标准
现在比较
选择

匹配 1 - 10 10

向上