联系方式
意见反馈

用于调节薄膜张力的浮动辊位置监控

通过浮动辊保证包装薄膜均匀的幅面张力。若双点控制足够监测浮动辊位置,可为此使用感应式接近传感器 IME。非常高的抗冲击性与抗振动性使其不仅可靠工作,还能在机器内提供高定位精度。精确性、高可用性和长使用寿命是对感应式传感器最重要的要求,而 IME 全部满足。

  • 以下产品系列可以使用
    产品系列 IME
    适用于工业环境的高性价比标准件
    • 构型:M8 至 M30
    • 更长的触发感应距离:1.5 mm 至 38 mm
    • 电气规格:DC 3/4 导体,DC 2 导体
    • 外壳防护等级:IP 67
    • 温度范围:-25 °C 至 +75 °C
    • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
向上