SICK 是全球工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。
筛选依据:
您已根据 "防御ddos攻击平台✅️110011.cc⭐防御ddos攻击平台uqix4✅️110011.cc⭐防御ddos攻击平台i7abdddos攻击主流方式u5cbdddos攻击主流方式jh0mpddos攻击主流方式eun4d" 进行搜索
214 匹配:
二氧化碳捕集、利用与封存。降低 CO2 排放。SICK 为 CCUS 用途提供的传感器解决方案。
通过避免碰撞和停机保证高生产效率。SICK 让自动导航车安全、自主且符合成本效益地上路 ✓
SICK 的智能传感器解决方案推动制造业与物流业向网络化发展。沿着整条供应链,它们监控物体、分析并实时提供数据。
高效通信实现控制系统与传感器之间的双向数据交换——实现单件批次、柔性制造且便于维护。Smart Sensor 是密集型数据收集和智能分析装置。它通过内置的 IO-Link 接口可与其周围环境实时共享这些信息。Smart Sensor 始终听命于控制系统的各种指令。例如它能够在数秒内快速接收新的参数设置——通过单件批次实现柔性化生产。即便设备损坏,仍可利用 IO-Link 将最后所用的参数自动传输至备用传感器。由此实现即插即用。...
IO-Link 是一个用于与传感器和激励元件通信的,国际标准化的 IO 技术 (IEC 61131-9。系统组件是一个 IO-Link 主机和一个 IO-Link 设备:一个传感器、一个激励元件或二者的结合。 IO-Link 主机是作为 I/O 部件的组成部分安装于开关柜中,或是作为外壳防护等级 IP 65/67 的远程 I/O 直接安装在现场。IO-Link 设备通过一条长达 20 m...
移动式平台必须能够识别和感知周围环境。这样可以防止与障碍物和人员相撞,并确保安全可靠的工序流程。
西克中国 成立于1994年,为SICK在亚洲的重要分支机构之一。历经多年的发展与积累,SICK中国已成为极具影响力的智能传感器解决方案供应商,产品广泛应用于各行各业,包括包装,食品饮料,机床,汽车,物流,交通,机场,钢铁,电子,纺织等行业。目前总部设在广州,上海,北京,青岛,香港等地设有分支机构,并形成了辐射全国各主要区域的机构体系和业务网络。