SICK 是全球工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。
您已根据 "手机ddos攻击工具✅️110011.cc⭐ddos攻击端口号8gck6✅️110011.cc⭐手机ddos攻击工具6ev6dddos攻击端口号19vl7ddos攻击端口号1yz7gddos攻击端口号7cz7k" 进行搜索
431 匹配:
IO-Link 是一个用于与传感器和激励元件通信的,国际标准化的 IO 技术 (IEC 61131-9。系统组件是一个 IO-Link 主机和一个 IO-Link 设备:一个传感器、一个激励元件或二者的结合。 IO-Link 主机是作为 I/O 部件的组成部分安装于开关柜中,或是作为外壳防护等级 IP 65/67 的远程 I/O 直接安装在现场。IO-Link 设备通过一条长达 20 m...
诊断可让您一窥未来,从而提早识别流程偏差,避免设施意外停机。 当安全运行受到威胁时,Smart Sensor 甚至能自行报告。可借助预见性维护制定灵活、贴合需求的维护计划,从而降低服务成本。即便还是出现问题,仍可依靠丰富的可视化选项轻松确定原因——借此避免设施意外停机。 ...
IO-Link 是首个国际标准化的 IO 技术 (IEC 61131-9),用于与传感器还有激励元件通信。
Smart Task 可实现在传感器中直接处理数据。由此可为您的流程提供更高速的数据传输、更精简的结构以及成本优势。 在“大数据”时代,绝不能失去对全局的把握。因此,Smart Task 对传感器多样化的检测与测量信号进行处理,必要时将其与外部传感器信号相关联,从中生成切实所需的流程信息——适配于您设备中的相应任务。这节省系统的数据处理时间,提高机器效率,同时无需增加成本高昂的辅助设备。 ...
通过一个 IO-Link 主机实现 IO-Link 传感器至总自动化系统的集成。设备描述文件(IODD)用于特定配置;功能模块简化编程。...
高效通信实现控制系统与传感器之间的双向数据交换——实现单件批次、柔性制造且便于维护。Smart Sensor 是密集型数据收集和智能分析装置。它通过内置的 IO-Link 接口可与其周围环境实时共享这些信息。Smart Sensor 始终听命于控制系统的各种指令。例如它能够在数秒内快速接收新的参数设置——通过单件批次实现柔性化生产。即便设备损坏,仍可利用 IO-Link 将最后所用的参数自动传输至备用传感器。由此实现即插即用。...
增强传感可提供可靠的检测与测量结果,这将直接对系统可用性产生积极作用。Smart Sensor 自动识别运行中出现的故障并主动进行排除。即使它已经安装在现场,也可让装配工快速找到它的位置。许多 Smart Sensor 甚至提供不同的运行模式以及完全手动调节的检测和测量参数,从而能够按需动态适配当前任务。...
二氧化碳捕集、利用与封存。降低 CO2 排放。SICK 为 CCUS 用途提供的传感器解决方案。
SICK 推出的距离传感器、测量和检测解决方案能为几乎任何应用提供精确的信息。适用于任何距离和所有环境。
SICK 的智能传感器解决方案推动制造业与物流业向网络化发展。沿着整条供应链,它们监控物体、分析并实时提供数据。
西克中国 成立于1994年,为SICK在亚洲的重要分支机构之一。历经多年的发展与积累,SICK中国已成为极具影响力的智能传感器解决方案供应商,产品广泛应用于各行各业,包括包装,食品饮料,机床,汽车,物流,交通,机场,钢铁,电子,纺织等行业。目前总部设在广州,上海,北京,青岛,香港等地设有分支机构,并形成了辐射全国各主要区域的机构体系和业务网络。