SICK 是全球工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。
筛选依据:
您已根据 "在线ddos攻击平台✅️110011.cc⭐什么叫做DDOS攻击pkxpg✅️110011.cc⭐ddos攻击追回赌资vhldb" 进行搜索
288 匹配:
二氧化碳捕集、利用与封存。降低 CO2 排放。SICK 为 CCUS 用途提供的传感器解决方案。
高效通信实现控制系统与传感器之间的双向数据交换——实现单件批次、柔性制造且便于维护。Smart Sensor 是密集型数据收集和智能分析装置。它通过内置的 IO-Link 接口可与其周围环境实时共享这些信息。Smart Sensor 始终听命于控制系统的各种指令。例如它能够在数秒内快速接收新的参数设置——通过单件批次实现柔性化生产。即便设备损坏,仍可利用 IO-Link 将最后所用的参数自动传输至备用传感器。由此实现即插即用。...
Smart Task 可实现在传感器中直接处理数据。由此可为您的流程提供更高速的数据传输、更精简的结构以及成本优势。 在“大数据”时代,绝不能失去对全局的把握。因此,Smart Task 对传感器多样化的检测与测量信号进行处理,必要时将其与外部传感器信号相关联,从中生成切实所需的流程信息——适配于您设备中的相应任务。这节省系统的数据处理时间,提高机器效率,同时无需增加成本高昂的辅助设备。 ...
通过避免碰撞和停机保证高生产效率。SICK 让自动导航车安全、自主且符合成本效益地上路 ✓
IO-Link 是一个用于与传感器和激励元件通信的,国际标准化的 IO 技术 (IEC 61131-9。系统组件是一个 IO-Link 主机和一个 IO-Link 设备:一个传感器、一个激励元件或二者的结合。 IO-Link 主机是作为 I/O 部件的组成部分安装于开关柜中,或是作为外壳防护等级 IP 65/67 的远程 I/O 直接安装在现场。IO-Link 设备通过一条长达 20 m...