首页
产品系列一览
配件
适配器
SBO-02F12-SM2
首页
产品系列一览
配件
适配器
SBO-02F12-SM2
配件
插头和电缆
图片可能存在偏差
类型:
SBO-02F12-SM2
订货号:
6053283
加载中 ...
登录以获取您的价格和预计交货日期
个
放入购物车
请求书面报价
产品数据页
中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – 俄语
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
复制路径
添加至心愿清单
技术参数
下载专区
海关数据
显示全部
隐藏全部
技术参数
配件系列
T 型分配器
连接方式 A 头
插座, M12, 5 针, A 编码
连接方式 B 头
插座, M12, 8 针, A 编码
连接方式 C 头
插头, M12, 5 针, A 编码
外壳颜色
黑色
屏蔽头
无屏蔽
测定电压
≤ 30 V DC
载流能力
4 A
提示
5 针 M12 插头,对 1 x 8 针 M12 插座,对 1 x 5 针 M12 插座, 用于连接到 IO-Link 主机
工作温度
–30 °C ... +90 °C
外壳防护等级
IP67
1)
工作温度
头
–30 °C ... +90 °C
1)
只在旋紧状态下用相关的对应件.
显示全部
隐藏全部
技术图纸
尺寸图 SBO-02F12-SM
连接类型
Anschlussschema
视图:
图库视图
列表视图
显示全部
隐藏全部
显示全部
隐藏全部
请稍等片刻 ...
您的垂询已被处理,可能需要几秒钟。
加载中 ...