联系方式
意见反馈

安全系统
Safeguard Detector

作为自然防护的材料

您的受益

  • 坚固的传感器、灵活的机器控制系统和可靠的安全性集成于一个系统
  • 经认证的安全系统节省了时间和成本。无需额外的安全手段。
  • 与昂贵的机械式保险装置相比,成本更低
  • 传感器外壳超紧凑,占用空间小
  • 适应性强:能够迅速转换规格
  • 模块化系统:也能够改装旧机器
  • 可集成至任何现有的安全控制器中

概览

作为自然防护的材料

借助模块化安全系统 Safeguard Detector 可以提高包装机的安全性和生产效率。Safeguard Detector 由两个漫反射式光电传感器 MultiPulse 和安全控制器 Flexi Soft 或安全评估模块 UE410-SD 组成。Safeguard Detector 能够可靠识别可移动物理防护设备是否事先位于设定的位置,例如包装机纸板架中的包装材料。如果纸板架上装满了包装材料,则无法进入运行机器的危险区域。

概览
  • 达到 SILCL2 (EN 62061)、PL d (EN ISO 13849) 认证
  • 微型外壳内高可用性的传感器
  • 安全检测 6% 至 90% 反射比的物体
  • 检测距离:最长 100 mm
  • 通过背景和前景抑制功能进行操作保护
  • 冗余传感器信号的逻辑分析

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

下载专区

向上