联系方式
意见反馈

安全系统
Safe Entry Exit

重新认识屏蔽

您的受益

  • 可灵活适配个性化安全要求和最小距离的安全系统
  • 在设备记录和验证方面节省时间与成本
  • 通过省却附加屏蔽传感装置节省空间,提高设备生产率
  • 通过即用型软件轻松集成
  • 诊断数据实现工业 4.0 应用的流程透明化与流程优化

概览

重新认识屏蔽

SICK 安全系统 Safe Entry Exit 是传统屏蔽的 TÜV 认证替代方案:无需额外的屏蔽传感装置即可安全区分人员与物料。仅需要一个来自流程控制器的信号。一旦运输货物通过防护设备,其可立即重新投入使用,防止人员遭受危险。根据需要,每台 4 型电敏防护设备 (ESPE) 均可组合针对 SICK 安全控制器 Flexi Soft 或 Siemens S7 控制器的软件。其中,相应控制器评估多个物料通道并为工业 4.0 应用提供相关诊断数据。

概览
  • 可组合各种 4 型电敏防护设备
  • 传统屏蔽的 TÜV 认证替代方案,高达 SILCL3 和 PL e
  • 无需额外的屏蔽传感装置即可区分人员与物料
  • 可作为 Siemens S7 或 Flexi Soft 的软件购买
  • 可使用控制器评估多个物料通道

 

生产物流变得更智慧

闭环的形成 - 生产物流中的传感器解决方案也能用于制造过程中的极小间隙

浏览更多

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安全任务通过区分人员和物料实现访问保护
    应用领域凭借人员物料区分防护通道
    描述技术数据、CAD 尺寸模型、操作指南、软件和其他内容请参见各组件。
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上