联系方式
意见反馈

安全系统
Safe EFI-pro System

高效协作中的安全联网

您的受益

  • 安全系统中的最佳协作:安全传感器、安全控制器以及通过 Ethernet/IPTM CIP SafetyTM 连接的激励元件相互联网
  • 快速、直观地调试:Safety Designer 用于配置 SICK 系统组件及智能连接技术
  • 安全生产:组合了安全的运动监控、同步进行的保护区域监控和扩展的网络集成
  • 优化的流程:从现场层面到云端,通过 Safety Designer 以及以太网中的数据实现全面的诊断方式
  • 投资安全:保障未来的工业以太网技术

概览

高效协作中的安全联网

Safe EFI-pro 系统是持续改进已获成功的 EFI 接口的成果,借助该系统可以实现自动导航车、机器人和其他高要求应用的智能安全防护。通过基于工业以太网的网络技术 EFI-pro 可以在所有通信层之间迅速交换和传输安全及非安全数据。核心组件为 EFI-pro 网关。其利用 SICK 的创新传感器解决方案确保快速、安全地联网,还可通过 EtherNet/IPTM CIP SafetyTM 直接将机器人控制器接入安全控制器 Flexi Soft。因此,Safe EFI-pro 系统是实现工业 4.0 的关键模块。

概览
  • 基于工业以太网的安全网络技术
  • 通过 Safety Designer 配置
  • 安全集成最多 6 个安全激光扫描仪
  • 通过 Ethernet/IPTM CIP SafetyTM 安全集成机器人控制器
  • 安全的集成式运动监控
  • 同步监控最多 48 个保护区域

 

用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image
用于机器人技术的传感器解决方案
Robotics image

平等合作

无论是机器人视觉、安全机器人技术、臂端工具还是位置反馈——SICK 传感器为机器人赋予精准的感知能力。
了解更多

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

优势

最佳协作

Safe EFI-pro 系统将经过实际应用检验的模块化安全控制器 Flexi Soft 与安全激光扫描仪 microScan3 – EFI-pro 相结合。通过 EFI-pro 网关进行安全的设备通信,可以快速便捷地将系统组件联网。此外,EtherNet/IP™ CIP Safety™ 也可用于安全连接其他制造商的激励元件,例如机器人控制系统。

出色的安全组件完美结合

配有 EFI-pro 网关的模块化安全控制器 Flexi Soft 确保系统组件的智能联网
microScan3 安全激光扫描仪凭借创新的 safeHDDM® 扫描技术,在各方面均表现出色
EtherNet/IP™ CIP Safety™ 可用于将例如机器人控制系统安全集成到安全系统中

通过 EFI-pro 进行安全联网可确保安全系统中的最佳协作,从而可在具有挑战性的安全应用中使用创新的传感器功能。

安全高效生产

多达六台 microScan3 安全激光扫描仪可进行联网,以实现自适应的安全环境检测。每台设备提供最多八个可同时监控的保护区域以及多达 128 种监控情况。再加上通过 Flexi Soft 安全控制器的安全运动控制功能,能够针对相应的监测区域动态调整监控情况——从而获得生产效率最大化的协作机器。

更多功能可满足高要求的安全应用

例如根据自动导航车的速度和转向角动态切换监控情况
可同时监控的保护区域确保高效、自适应的机器人行为
移动式机器人搭配使用 Safe EFI-pro System

利用扩展功能实现全面安全监控,同时提高生产效率。

省时经济的配置和调试

使用工程工具 Safety Designer 可简单快速地调试系统组件。得益于拖放功能,安全控制器和安全传感器之间实现飞速联网。此外,采用标准化插塞接头的智能连接技术和应用工业以太网(IEEE 802.3)有助于减少布线工作量。

直观的工程工具和更少的布线工作量

直观的免授权工程工具 Safety Designer 用以配置和诊断系统组件

Safety Designer 会自动识别所有设备。通过拖放操作轻松完成联网
借助标准化以太网技术为系统组件快速布线

利用直观的工程工具 Safety Designer 配置系统组件,同时借助工业以太网(IEEE 802.3)进行布线,确保节省调试时间与成本。

优化流程

丰富诊断选项——数据直达云端

借助 Safety Designer 中的丰富诊断选项,快速分析机器停机等情况
经由其他非安全相关的网关集成至所有常见的现场总线系统
流程和诊断数据被传输至云端,实现集中的流程分析和优化

借助 Safety Designer 中的丰富诊断选项以及直达云端的贯通数据可用性,优化您的流程。

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    应用领域室内
    描述可靠的速度检测和可靠的位置检测
    安全完整性等级

    SIL2

    SILCL2

    SIL3

    SILCL3

    类别类别 3 / 类别 4
    性能等级PL d / PL e
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上