安全系统

经过检验的安全系统可靠保护流程与人身安全
SICK 的安全系统由可靠的传感器与灵活的安全控制器结合而成,尤为适合对保护人身安全要求严苛的应用。系统可轻松集成至现有设施,随附的文档和示例程序使其能够快速完成调试。
筛选依据:
9 匹配:
开放通道实现可靠生产率
- 安全系统由硬件和控制逻辑组成
- 经过检验的控制逻辑保证安全功能
- 通用款型或 Universal Robots、FANUC、KUKA 和 Yaskawa 等制造商指定的系统变型
- 文档主要包括接线图、SISTEMA 文件和操作指南
- 可以自动重启机器人
- PL d
带有停机监控的安全防护锁确保最高生产率
- 流程优化的防护门监控
- 安全监控机器速度
- 通过功能块轻松配置
- 可作为完整套件提供,也可搭配可单独选配的组件提供
- 可集成至所有常见现场总线(可选)
- 开门时通过安全操作停止功能(SOS)进行监控
重新认识屏蔽
- 可组合各种 4 型电敏防护设备
- 传统屏蔽的 TÜV 认证替代方案,高达 SILCL3 和 PL e
- 无需额外的屏蔽传感装置即可区分人员与物料
- 可作为 Siemens S7 或 Flexi Soft 的软件购买
- 可使用控制器评估多个物料通道
高效协作中的安全联网
- 基于工业以太网的安全网络技术
- 通过 Safety Designer 配置
- 安全集成最多 6 个安全激光扫描仪
- 通过 Ethernet/IPTM CIP SafetyTM 安全集成机器人控制器
- 安全的集成式运动监控
- 同步监控最多 48 个保护区域
作为自然防护的材料
- 达到 SILCL2 (EN 62061)、PL d (EN ISO 13849) 认证
- 微型外壳内高可用性的传感器
- 安全检测 6% 至 90% 反射比的物体
- 检测距离:最长 100 mm
- 通过背景和前景抑制功能进行操作保护
- 冗余传感器信号的逻辑分析
简便、安全、高效地配置固定式机器
- 在 Flexi Soft Designer 中创建、已为固定式机器预配置的示例项目
- 配置和实现指南
- 基于应用的配置界面
- SISTEMA 计算
- 布线图
- 用于证实安全功能有效性的测试计划
通过基于天气的速度调节来提高 AGV 的可用性
- 用于根据天气自动切换保护区域的 outdoorScan3 安全系统
- 安全激光扫描仪和安全控制器之间基于 EtherNet/IPTM 的通信
- 软件功能块可后续集成于 Flexi Soft 和 outdoorScan3 中,因此适合改装
长距离的安全位置监控更加容易
- 高达 SILCL3 (EN 62061)、PL e (EN ISO 13849-1) 的认证
- 基于摄像机的绝对定位确保无滑动
- 驱动安全功能(SLS、SLP、SCA、SS1、SS2)
- 位置分辨率:0.01 mm 或 0.1 mm
- 无需附加传感器和信号
- 可扩展系统