联系方式
意见反馈

安全锁定装置
TR110 Lock

具有应答器监控功能的安全锁定装置

您的受益

  • 只需一台设备即可为门监控和锁定监控确保最高安全性
  • 通过牢固的金属锁定头和高锁定力确保高机器可用性
  • 激励元件的高编码等级满足 EN ISO 14119 对防篡改防护的要求而无需附加措施
  • 三个激活方向实现轻松装配
  • 逃生解锁装置使该锁定装置适用于无法彻底监视危险区域的应用
  • 可发光按钮可实现直接在设备上触发控制信号
  • 附加诊断信息输出可简化诊断

概览

具有应答器监控功能的安全锁定装置

安全锁定装置 TR110 Lock 结合了成熟技术中的突出优点:用于监控激励元件的应答器技术优异的防篡改保护性能和机械锁定装置的牢固性与可靠性。自检测半导体输出端 (OSSD) 能够以性能等级 PL e (EN ISO 13849) 实现高度安全的门监控和锁定监控。选配逃生解锁装置可实现从危险区域将锁定装置解锁。配备两个可发光按钮的款型可实现直接在安全开关上触发例如开门请求或复位等控制信号。

概览
  • 门监控和锁定监控的性能等级 PL e (EN ISO 13849)
  • 锁定力:可达 3,900 N
  • 编码等级高的激励元件 (EN ISO 14119)
  • 外壳防护等级:IP67、IP69K
  • 工作电流原理或闭路电流原理款型
  • 三个激活方向
  • 选配逃生解锁装置
  • 配备两个可发光按钮的款型

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    结构型式结构型式 4, 频射式 (EN ISO 14119)
    激励元件的编码级次高编码级 (EN ISO 14119)
    输出方式自监控式半导体输出端 (输出信号切换装置)
    锁定原理工作电流原理 / 静态电流原理
    锁定监控
    门监控
    锁定力 Fmax
    带直型激励元件3,900 N (EN ISO 14119)
    带弯折型激励元件1,500 N (EN ISO 14119)
    带铰链式激励元件2,600 N (EN ISO 14119)
    连接类型

    接头,M12,8 针

    插塞接头,M12,5 针

    LED
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上