安全锁定装置
TR10 Lock


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    结构型式结构型式 4, 频射式 (EN ISO 14119)
    激励元件的编码级次

    低编码级次 (EN ISO 14119)

    高编码级 (EN ISO 14119)

    输出方式自监控式半导体输出端 (输出信号切换装置)
    锁定原理静态电流原理 / 工作电流原理
    锁定监控
    门监控
    锁定力 Fmax1,690 N (EN ISO 14119)
    编码通用编码型 / 单一编码型
    连接类型

    带有 M12 插头的电缆,8针

    电缆

    LED
所有技术数据请参见各个产品

下载专区