联系方式
意见反馈

安全锁定装置
MLP1

配有磁性防护锁的安全开关,用于流程保护

您的受益

  • 磁性防护锁阻止安全门开启并借此避免生产流程意外中断
  • 借助双自检测半导体输出端(输出信号切换装置)确保安全门监控的最高安全性
  • 通过门偏移时的高容差性保证高机器可用性
  • 通过无磨损和无需维修的结构实现长的产品使用寿命
  • 经由创新型安装选项低调集成至机器设计中
  • 经由 M12 插塞接头的快速连接与轻松级联降低成本与布线费用
  • 扁平型激励元件无凸起部分,最小化损伤风险

概览

配有磁性防护锁的安全开关,用于流程保护

对于除安全功能还额外要求流程保护之应用,配有磁性防护锁的安全开关是高效的解决方案。射频式安全开关利用自检测半导体输出端确保了最高的安全门监控安全性,除此之外,强力的电磁铁使维护门保持关闭且生产流程不会中断。这两项低磨损技术的结合提供门偏移时的高容差性并提升机器可用性。创新型安装方案与扁平型激励元件能最佳集成至机器设计之中。

概览
  • 500 N 磁性锁止力、25 N 保持力
  • PL e / Cat. 4 (EN ISO 13849)、SIL3 (EN 61508) 适用于安全门监控
  • 偏移量容差 ± 5 mm
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 标准式或集成式安装
  • 带有双 M12 插塞接头的变型实现轻松级联

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    结构型式结构型式 4, 频射式 (EN ISO 14119)
    激励元件的编码级次低编码级次 (EN ISO 14119)
    输出方式半导体输出端 (OSSD)
    锁定原理工作电流原理
    门监控
    锁定力500 N
    连接类型

    电缆带插头,M12,5 针

    带有 M12 插座的电缆,5 针

    带有 M12 插头的电缆,8针

    LED
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上