联系方式
意见反馈

安全锁定装置

配有防护锁的安全开关——在正确的时间进入

配有防护锁的安全开关能够安全地锁定防护设备并防止人员由通道进入被防护设备保护的区域。配有防护锁的安全开关能确保:只有在危险状态(如机器的惯性运动)或不得中断的机器过程结束时,人员才能打开防护设备。

筛选依据:

8 匹配:

匹配 1 - 8 8

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 TR10 Lock
通过 RFID 监控确保可靠的进一步安全锁定
  • 门和锁定监控的性能等级 PL e (EN ISO 13849)
  • 锁紧力 1690 N
  • 编码级别较低或较高的 RFID 激励元件 (EN ISO 14119)
  • 外壳防护等级:IP 67,IP 69K
  • 工作电流或闭路电流原理变型
  • 安全输出 (OSSD) 的可靠安全串联
  • 四个激活方向
  • Flexi-Loop-ready
产品系列 TR110 Lock
具有应答器监控功能的安全锁定装置
  • 门监控和锁定监控的性能等级 PL e (EN ISO 13849)
  • 锁定力:可达 3,900 N
  • 编码等级高的激励元件 (EN ISO 14119)
  • 外壳防护等级:IP67、IP69K
  • 工作电流原理或闭路电流原理款型
  • 三个激活方向
  • 选配逃生解锁装置
  • 配备两个可发光按钮的款型
产品系列 i10 Lock
带有高锁定力的安全且经济的门监控
  • 薄型塑料外壳
  • 固定的和移动的激励元件
  • 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 插塞接头(与变型有关)
  • 工作电流或闭路电流原理变型
  • 锁定和门监测
  • IP 67 外壳防护等级
产品系列 i110 Lock
带有高锁定力的安全且经济的门监控
  • 薄型塑料外壳
  • 金属激励元件
  • 固定的和移动的激励元件
  • 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 插塞接头(与变型有关)
  • 工作电流或闭路电流原理变型
  • 锁定和门监测
产品系列 MLP1
配有磁性防护锁的安全开关,用于流程保护
  • 500 N 磁性锁止力、25 N 保持力
  • PL e / Cat. 4 (EN ISO 13849)、SIL3 (EN 61508) 适用于安全门监控
  • 偏移量容差 ± 5 mm
  • 外壳防护等级 IP 67
  • 标准式或集成式安装
  • 带有双 M12 插塞接头的变型实现轻松级联
产品系列 i200 Lock
带有高锁定力的安全且经济的门监控
  • 精密的塑料外壳
  • 用于不锈钢激励元件的引入区域
  • 可选择固定的、移动的或者锁定激励元件
  • 3 个电缆引入,M20 x 1.5
  • 工作电流或闭路电流原理变型
  • 锁定和门监测
  • LED 锁定指示灯
产品系列 i15 Lock
带有高锁定力的安全且经济的门监控
  • 精密的塑料外壳
  • 带金属激励元件的变型
  • 固定的和移动的激励元件
  • 1 个电缆引入,M20 x 1.5
  • 工作电流或闭路电流原理变型
  • 锁定和门监测
  • IP 67 外壳防护等级
产品系列 i14 Lock
带有高锁定力的安全且经济的门监控
  • 精密的塑料外壳
  • 电缆引入,M20 x 1.5
  • 静态电流原理
  • 锁定监控
  • LED 锁定指示灯
  • 三个面上的辅助解锁装置

匹配 1 - 8 8

向上