联系方式
意见反馈

安全指令装置
ES21

带有紧急停止的快速和可靠的安全保护

您的受益

  • 通过自检测接点提高安装装置的安全性
  • 通过带有防护卡圈的变型提高可用性
  • 通过在按钮处的彩色标记或者LED环型灯使状态显示器人性化显示
  • 在细节处成功:设计出众并引人注目

概览

带有紧急停止的快速和可靠的安全保护

在自动化机器和设备中必须有紧急停止按钮 ES21。其使操作人员在紧急情况下能够立刻停止机器或设备。根据变型紧急停止按钮或者集成到机器操作台中或者直接装配在机器上。

概览
  • 可选择带有外壳的表面安装版本或者内置版本 (直径 22 mm)
  • 适用于在按钮和开关元件之间带有自检测接点的机器操作台的内置版本
  • 用于在不同的机器和设备上直接装配的表面安装版本
  • 带 LED 环型灯的变型
  • 可选择通过防护卡圈来预防意外激励

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    开关类型紧急停止按钮
    正向打开常闭触点数量1 / 2
    常开接点数量0 / 1
    外壳材料塑料
    外壳防护等级

    IP65 (IEC 60529)

    IP54 (IEC 60529)

    紧急停止按钮 (可被照明的)– / ✔
    连接类型电缆引入,2 x M20
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上