联系方式
意见反馈

安全指令装置

SICK安全指令装置——用于停止和启动的理想解决方案

SICK 安全指令装置用于安全停止引起危险的运动或者安全启动机器功能。产品范围包含四个产品组:紧急停止按钮、复位按钮与多重按钮、拉线开关以及使能开关。广泛丰富的产品系列可为不同应用提供合适的解决方案。

筛选依据:

6 匹配:

匹配 1 - 6 6

视图: 图库视图 列表视图
在安装和维修时的安全性
  • 带有连接电缆的塑料外壳
  • 3 级功能结构 (关闭——启动——关闭)
  • 带有四个接点的慢动开关元件
  • 带有附加的正负按钮的变型
  • 符合标准 IEC/EN 60947-5-8
现在比较
选择
额外长距离的安全保护
  • 拉线长度达 75 m 的拉线开关带有集成的拉线断裂和拉线拉紧功能
  • 带有集成的紧急停止按钮和位置显示器的金属外壳
  • 解锁扭杆
  • 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
  • 带有四个接点的慢动开关元件
现在比较
选择
长距离的安全开关
  • 拉线长度达 30 m 的拉线开关带有集成的拉线断裂和拉线拉紧功能
  • 带有位置显示器和解锁扭杆的金属外壳
  • 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
  • 带有四个接点的慢动开关元件
  • 符合标准 EN ISO 13850 和 IEC/EN 60947-5-5
现在比较
选择
带有紧急停止的快速和可靠的安全保护
  • 可选择带有外壳的表面安装版本或者内置版本 (直径 22 mm)
  • 适用于在按钮和开关元件之间带有自检测接点的机器操作台的内置版本
  • 用于在不同的机器和设备上直接装配的表面安装版本
  • 带 LED 环型灯的变型
  • 可选择通过防护卡圈来预防意外激励
现在比较
选择
借助复位按钮与多重按钮实现可靠性和安全性
  • 带有卡槽连接的窄外壳
  • 可被照明的按钮
  • 常开功能
  • M12 插塞接头
现在比较
选择
借助紧急停止按钮和复位开关实现可靠性和安全性
  • 带有卡槽连接的窄外壳
  • 可选择带有紧急停止按钮的单个装置或者可旋转带有复位开关的组合
  • 可选择带有 LED 照明的紧急停止按钮
  • 可被照明的复位开关
  • 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头
现在比较
选择

匹配 1 - 6 6

向上