系统硬件 | 传感器和激励元件 |
传感器原理 | 频射式 |
安全输出端数量 | 2 |
安全接通距离 Sao | 25 mm |
安全切断距离 Sar | 35 mm |
激活的传感器表面 | 2 |
激活方向 | 5 |
编码 | 单一编码型 |
安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) |
类别 | 类别 4 (EN ISO 13849) |
性能等级 | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD(每小时危险失效率) | 1.119 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
结构型式 | 结构型式 4 (EN ISO 14119) |
激励元件的编码级次 | 高编码级 (EN ISO 14119) |
根据 IEC/EN 60947-5-3 的分级 | PDF-M |
在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个与安全相关的半导体输出端 (OSSD) 。 |
安全串联 | 通过 Flexi Loop(含诊断) |
| |||||||||
状态显示 | ✔ |
防护等级 | III (EN 50178) |
符合 cULus 的级联 | 等级 2 |
供电电压 Uv | 24 V DC (20.4 V DC ... 26.4 V DC) |
电流消耗 | 50 mA |
输出方式 | 半导体输出端 (OSSD) |
输出电流 | ≤ 200 mA |
响应时间 | 60 ms 1) |
通路时间 | 360 ms 2) |
风险时间 | 60 s 3) |
通电延迟 | 2.5 s 4) |
电气使用寿命 | 开关操作 10 x 106 |
设计构造 | 圆柱形 |
外壳直径 (传感器/激励元件) | M18 / M30 |
重量 | 79 g |
外壳材料 | Valox® DR48 |
外壳防护等级 | IP69K (IEC 60529) NEMA 3 (NEMA 250) NEMA 4X (NEMA 250) NEMA 12 (NEMA 250) NEMA 13 (NEMA 250) |
工作环境温度 | –10 °C ... +55 °C |
抗振动 | 10 Hz ... 55 Hz, 3.5 mm (IEC 60068-2-6) |
抗冲击能力 | 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27) |
ECl@ss 5.0 | 27272403 |
ECl@ss 5.1.4 | 27272403 |
ECl@ss 6.0 | 27272403 |
ECl@ss 6.2 | 27272403 |
ECl@ss 7.0 | 27272403 |
ECl@ss 8.0 | 27272403 |
ECl@ss 8.1 | 27272403 |
ECl@ss 9.0 | 27272403 |
ETIM 5.0 | EC001829 |
ETIM 6.0 | EC001829 |
UNSPSC 16.0901 | 39122205 |
产品与行业应用
产品分类行业任务设置服务
服务软件文档注册知识库
技术功能安全性新闻动态
NewsletterSICK Sensor Blog联系方式
联系我们意见反馈SICK 简介
SICK in China 全球分公司地址粤ICP备09208186号认证