非接触式安全开关
STR1


应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    传感器原理频射式
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    类别类别 4 (EN ISO 13849)
    性能等级PL e (EN ISO 13849)
    激励元件的编码级次

    低编码级次 (EN ISO 14119)

    高编码级 (EN ISO 14119)

    输出方式自监控式半导体输出端 (输出信号切换装置)
    安全输出端数量2
    连接类型

    电缆带插头,M12,5 针

    带有 M12 插头的电缆,8针

    电缆 5 针

    电缆,7 电线

    带有 M8 插头的电缆,8针

所有技术数据请参见各个产品

下载专区