联系方式
意见反馈

非接触式安全开关
IN4000 Direct

安全非接触式位置监控

您的受益

  • 无需附加的布线——直接连接到安全控制解决方案上
  • LED 状态指示器的快速诊断
  • 通过无磨损和无需维修的结构实现长的产品使用寿命
  • 在与适合的安全模块结合时仅带有一个安全开关的性能等级 PL e 符合 EN ISO 13849
  • 装置易于清洁,因此其特别好地适用于实行严格的卫生准则的高度污染的区域或者应用中
  • 带有 Flexi Loop:在低布线成本的情况下进行包括诊断的安全串联

概览

安全非接触式位置监控

感应安全开关 IN4000 Direct 用于检测位置。其工作无需接触并且无磨损。其不需要特定的配合件,而是一般检测金属。由于大的响应范围,其很大程度上不受安装容差影响,因此简化了装配和调整。IN4000 Direct 有两个安全输出端 (OSSD) 并且能够直接连接到安全控制解决方案上。

概览
  • 两个 OSSD 安全输出端用于将传感器直接连接到安全控制器上
  • 响应范围达到 20 mm
  • LED 状态显示器
  • 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
  • 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    传感器原理感应式
    安全完整性等级

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    类别类别 3 (EN ISO 13849)
    性能等级PL e (EN ISO 13849)
    激励元件的编码级次未编码 (EN ISO 14119)
    输出方式自监控式半导体输出端 (输出信号切换装置)
    安全输出端数量2
    连接类型M12-4 针接头
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上