联系方式
意见反馈

非接触式安全开关
IME2S

简单安全的位置监控,性能等级达到 PL d

您的受益

  • 由于脏污和湿度敏感度低,确保高机器可用性
  • 低磨损、免维护的结构确保长久的产品使用寿命
  • 轻松集成:传感器凭借紧凑构型节省安装空间,无需单独的激励元件
  • 通过 LED 状态指示灯进行快速诊断
  • 成熟的专用集成电路技术确保高可靠性和精确的开关行为
  • 借助 OSSD 能够可靠直连安全控制解决方案
  • 配有插头、电缆或带插头的电缆的变型提供简便灵活的连接选项

概览

简单安全的位置监控,性能等级达到 PL d

IME2S 系列的感应式安全开关用于安全的位置与区域监控。凭借极其紧凑的构型和多种不同的连接型式,它可最佳集成到机器设计中。IME2S 采用非接触式作业,几乎无磨损。感应式安全开关无需单独的激励元件,即可完成监控任务。事实上,它们通常由例如机器上的金属触发。由于响应范围大,该安全开关不受安装容差影响,从而简化安装和调校。IME2S 通过自检测开关量输出 (OSSD) 连接至安全控制解决方案,凭借 PL d (EN ISO 13849) 实现高安全性。

概览
  • 构型:M12 至 M30
  • 更大的响应范围:4 mm 至 15 mm
  • 两个 OSSD 安全输出
  • 外壳防护等级:IP67
  • 温度范围:–25 °C 至 +70 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
  • 可达性能等级 PL d (EN ISO 13849)
  • 连接型式:M12 连接器、电缆或带 M12 连接器的电缆

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    传感器原理感应式
    安全完整性等级SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061)
    类别类别 2 (ISO 13849-1)
    性能等级PL d (ISO 13849-1)
    激励元件的编码级次未编码 (EN ISO 14119)
    输出方式半导体输出端 (OSSD)
    安全输出端数量2
    连接类型插头,M12,4 针 / 带插头的电缆,M12,4 针 / 电缆 4针
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上