联系方式
意见反馈

非接触式安全开关

智能解决方案——无磨损和无需维修

非接触式安全开关适用于防护设备难以精确引入的情况。其由于无磨损和无需维修的结构非常耐用。此外,其耐冲击和耐振动并且提供高操作保护。该产品组合分为三个领域:磁安全开关、射频式安全开关和感应安全开关。方形的和圆柱体的结构可用于每个传感器原理 。

筛选依据:

7 匹配:

匹配 1 - 7 7

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 TR4 Direct
带有操作保护的智能的和非接触式的门监控
  • 响应范围达到 25 mm
  • 通用编码传感器和唯一编码传感器外壳防护等级可达 IP 69K
  • 性能等级可达 PL e (EN ISO 13849)
  • 两个 OSSD 安全输出端
  • 可安全串联多达 30 个传感器 (与变型有关)
  • LED 状态指示
  • 边界范围显示器和磁性保持力 (可选的)
  • 可兼容 Flexi Loop 的 M12 插塞接头 (与变型有关)
产品系列 STR1
小巧、安全且灵活
  • 响应范围达 14 mm
  • 灵活安装的小型外壳
  • 可从 3 个侧面激活传感器
  • 4 种不同的激励元件可用
  • 通用编码型、单一编码型和永久编码型传感器
  • PL e (EN ISO 13849),SIL3 (IEC 61508)
  • 可安全级联多达 30 台传感器
产品系列 IME2S
简单安全的位置监控,性能等级达到 PL d
  • 构型:M12 至 M30
  • 更大的响应范围:4 mm 至 15 mm
  • 两个 OSSD 安全输出
  • 外壳防护等级:IP67
  • 温度范围:–25 °C 至 +70 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
  • 可达性能等级 PL d (EN ISO 13849)
  • 连接型式:M12 连接器、电缆或带 M12 连接器的电缆
产品系列 RE2
简单和有保证的非接触式门监控
  • 响应范围达到 9 mm
  • 2 个或者 3 个接点
  • 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
  • 带有接头或者连接电缆的传感器
  • LED 状态指示器 (RE27)
  • 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
产品系列 RE1
简单和有保证的非接触式门监控
  • 响应范围达到 7 mm
  • 2 个或者 3 个接点
  • 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
  • 带有接头或者连接电缆的传感器
  • 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
产品系列 IN4000 Standard
安全非接触式位置监控
  • 一个同步安全输出端用于将传感器直接连接到安全控制器上
  • 外壳防护等级 IP 67 或者 IP 69K
  • 响应范围达到 15 mm
  • LED 状态显示器
  • 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
  • 可安全串联传感器
产品系列 IN4000 Direct
安全非接触式位置监控
  • 两个 OSSD 安全输出端用于将传感器直接连接到安全控制器上
  • 响应范围达到 20 mm
  • LED 状态显示器
  • 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
  • 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头

匹配 1 - 7 7

向上