联系方式
意见反馈

安全开关机械闩销
MB1

机械闩销确保可靠门防护和高机器可用性

您的受益

  • 可靠经济的门锁解决方案
  • 借助坚固设计和传感器防护提高生产率
  • 防止激励元件断裂,通过免除故障达到高性能等级
  • 安装灵活:闩销可用于左开式与右开式门
  • 通过使用挂锁锁定,防止工作人员意外踏入
  • 配备解锁按钮的变型可防止意外操作

概览

机械闩销确保可靠门防护和高机器可用性

MB1 机械闩销是 SICK 非接触式安全开关和安全锁定装置的理想补充。

激励元件的精确引导提升门偏移时的容差性,始终保障所装安全开关的正常功能。此外,机械闩销有效防止激励元件断裂。由此得以免除故障,从而针对总体构造实现高性能等级。铰接锁或紧急解锁装置等附加选配能够可靠防止维护人员意外进入。

概览
  • 坚固设计
  • 锁定机构符合 ANSI 标准的变型
  • 标准化框板适用于多款 SICK 安全开关
  • 水平安装容差为 27 mm
  • 垂直门偏移补偿可达 ± 7 mm
  • 配备解锁按钮和紧急解锁装置的变型

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    安装容差(水平)3 mm ... 30 mm
    规格
    解锁按钮/符合 ANSI 标准的锁定机构– / ✔
    紧急解锁– / ✔
    适用于

    安全锁定装置 i10 Lock

    安全锁定装置 i110 Lock

    安全锁定装置 TR110 Lock

    非接触式安全开关 RE1

    非接触式安全开关 STR1

    安全锁定装置 TR10 Lock

所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上