联系方式
意见反馈

安全开关机械闩销

安全开关机械闩销——门防护的理想补充

机械闩销是 SICK 安全开关的理想补充。通过多样化组合选项,这些闩销为各种应用提供合适的解决方案。机械闩销精确引导激励元件并防护所装传感器。此外,闩销可以锁定,从而有效防止人员意外进入危险区域。

1 匹配:

产品系列 MB1
机械闩销确保可靠门防护和高机器可用性
  • 坚固设计
  • 锁定机构符合 ANSI 标准的变型
  • 标准化框板适用于多款 SICK 安全开关
  • 水平安装容差为 27 mm
  • 垂直门偏移补偿可达 ± 7 mm
  • 配备解锁按钮和紧急解锁装置的变型
向上