联系方式
意见反馈

机电安全开关
i110R

安全和有保证的位置监控

您的受益

  • 标准化的结构简化装配
  • 坚固的金属外壳可保证高可用性
  • 不同的开关元件为电气安装提供合适的解决方案
  • 借助附加的信号接点提高诊断

概览

安全和有保证的位置监控

安全位置开关 i110R 用于可靠的运动检测。其有标准化的由锌压铸件制成的外壳和带有塑料滚轮的金属摇杆。通过高扭矩能够激励该摇杆。因此所有安全位置开关可以非常好地适应恶劣环境。其有不同的开关元件,因此提供最佳电气解决方案。

概览
  • 标准化的金属外壳
  • 带有塑料滚轮的金属摇杆
  • 1 个电缆引入,M20 x 1.5
  • 带有至多四个接点的慢动或者快动开关元件

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    开关类型安全位置开关
    正向打开常闭触点数量1 / 2 / 3
    常开接点数量1 / 2
    外壳材料金属
    外壳防护等级IP66 (IEC 60529)
    开关原理快动开关元件 / 慢动开关元件
    连接类型电缆引入,1 x M20
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上