联系方式
意见反馈

机电安全开关
i110P

安全和有保证的位置监控

您的受益

  • 标准化的结构简化装配
  • 坚固的金属外壳可保证高可用性
  • 不同的开关元件为电气安装提供合适的解决方案
  • 借助附加的信号接点提高诊断

概览

安全和有保证的位置监控

安全位置开关 i110P 用于可靠的运动检测。其由锌压铸件制成的外壳和其带有不锈钢滚轮的滚轮挺杆使其特别坚固地抵抗高操纵力。其有不同的开关元件,因此提供最佳电气解决方案。

概览
  • 标准化的金属外壳
  • 带有不锈钢滚轮的滚轮挺杆
  • 1 个电缆引入,M20 x 1.5
  • 带有至多四个接点的慢动或者快动开关元件

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    开关类型安全位置开关
    正向打开常闭触点数量1 / 2 / 3
    常开接点数量1 / 2
    外壳材料金属
    外壳防护等级IP66 (IEC 60529)
    开关原理快动开关元件 / 慢动开关元件
    连接类型电缆引入,1 x M20
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上