联系方式
意见反馈

机电安全开关
i10P

安全和有保证的位置监控

您的受益

  • 标准化的结构简化装配
  • 适用于所有标准要求的低成本解决方案

概览

安全和有保证的位置监控

安全位置开关 i10P 用于可靠的运动检测。其小型外壳和滚轮挺杆由塑料制成,使 i10P 成为低成本的解决方案。

概览
  • 标准化的塑料外壳
  • 带有塑料滚轮的滚轮挺杆
  • 1 个电缆引入,M20 x 1.5
  • 带有三个接点的慢动开关元件

 

我们作为功能安全领域的专家和合作伙伴,与您携手,让您受益于可提高生产效率的安全解决方案。从而让您的流程顺畅实施,实现人与机器协同作业以及让我们一起突破可行性限制。

提高您的生产效率——借助 SICK 的安全解决方案

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    开关类型安全位置开关
    正向打开常闭触点数量2
    常开接点数量1
    外壳材料塑料
    外壳防护等级IP66 (IEC 60529)
    开关原理慢动开关元件
    连接类型电缆引入,1 x M20
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上