非接触式安全开关
安全解决方案 - 几乎无磨损且维护需求低
当防护门难以精确引入时,非接触式安全开关是您的最佳解决方案。通过对门的安全监控或对位置的安全监控,它们工作时几乎无磨损,并且维护需求低(无论是磁性的、感应的或射频式的)。

感性安全开关
可达 PL e 的安全位置监控
对于在例如自动导航车应用中实现安全的位置监控,SICK 感应式安全开关的紧凑型结构发挥着决定性作用。它们不仅小巧而全能,而且可以非接触方式工作,因此尤其耐磨损。

门和翻盖的安全监控
为您的应用提供合适的解决方案
机器的保护功能可能有所不同:通常必不可少的是门和翻盖,必须对其进行安全监控。最好通过磁性安全开关或射频式安全开关来完成此项任务,该开关具有很高的防篡改保护能力和对门偏移的高容差性。

安全串联
布线费用较低,可节省时间与成本
安全传感器级联用于连接机器上的防护设备。它减少了控制器上安全输入的数量和布线费用。对于紧凑型机器和可以组合的机器模块,SICK 提供了从简单到复杂的解决方案。




选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
32 匹配:
- 坚固设计
- 锁定机构符合 ANSI 标准的变型
- 标准化框板适用于多款 SICK 安全开关
- 水平安装容差为 27 mm
- 垂直门偏移补偿可达 ± 7 mm
- 配备解锁按钮和紧急解锁装置的变型
- 方形构型:12 mm x 26 mm x 40 mm
- 响应范围:4 mm
- 两个 OSSD 安全输出
- 外壳防护等级:IP67
- 温度范围:–25 °C 至 +70 ℃
- VISTAL®坚固的外壳
- 可达性能等级 PL d (EN ISO 13849)
- 连接型式:M8 连接器、电缆或带 M12 连接器的电缆
- 构型:M12 至 M30
- 更大的响应范围:4 mm 至 15 mm
- 两个 OSSD 安全输出
- 外壳防护等级:IP67
- 温度范围:–25 °C 至 +70 °C
- 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
- 可达性能等级 PL d (EN ISO 13849)
- 连接型式:M12 连接器、电缆或带 M12 连接器的电缆
- 500 N 磁性锁止力、25 N 保持力
- PL e / Cat. 4 (EN ISO 13849)、SIL3 (EN 61508) 适用于安全门监控
- 偏移量容差 ± 5 mm
- 外壳防护等级 IP 67
- 标准式或集成式安装
- 带有双 M12 插塞接头的变型实现轻松级联
- 响应范围达到 7 mm
- 2 个或者 3 个接点
- 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
- 带有接头或者连接电缆的传感器
- 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
- 响应范围达到 9 mm
- 2 个或者 3 个接点
- 可达性能等级 PL e (EN ISO 13849)
- 带有接头或者连接电缆的传感器
- LED 状态指示器 (RE27)
- 可兼容 Flexi Loop 的 M12 接头 (与变型有关)
- 响应范围达 14 mm
- 灵活安装的小型外壳
- 可从 3 个侧面激活传感器
- 4 种不同的激励元件可用
- 通用编码型、单一编码型和永久编码型传感器
- PL e (EN ISO 13849),SIL3 (IEC 61508)
- 可安全级联多达 30 台传感器
- 门监控和锁定监控的性能等级 PL e (EN ISO 13849)
- 锁定力:可达 3,900 N
- 编码等级高的激励元件 (EN ISO 14119)
- 外壳防护等级:IP67、IP69K
- 工作电流原理或闭路电流原理款型
- 三个激活方向
- 选配逃生解锁装置
- 配备两个可发光按钮的款型
优势

安全开关解决的安全任务

借助射频技术实现最佳的防篡改保护

通过相应的带有射频技术的安全开关型号可以实现不同的编码等级。在通用编码下,所有激励元件均被接受;在唯一且永久的编码下,仅接受之前示教的激励元件,从而达到更高的编码等级。

通过对安全开关进行唯一的或永久的编码,可以实现高防篡改保护能力。因此,机器制造商无需采取额外的安装措施。无需隐蔽地安装安全开关,无需将其安装在工人够不到的地方,也不需要额外的联锁装置进行真实性检查 - 从而节省了成本。

非接触式安全开关 - 智能解决方案,几乎无磨损且维护需求低
非接触式安全开关的任务

感应式安全开关代表着简便的、安全的位置和区域监控。同时会监控移动的机器零件。
安全开关完全无磨损地工作,无需特殊的激励元件;其功能原理的核心是它们仅需检测金属物体。以机器的金属零件为例,当安全开关处于之前设定的位置时,安全开关会精确地检测到它。由于其具有多种型号,因而可以安装在所有类型的机器上。

机器和生产线都有须进行防护的门和翻盖。非接触式安全开关提供了最佳的访问保护,对门偏移具有高容差性。磁性安全开关和射频式安全开关具有几乎无磨损且维护需求低的特点,并且还提供了较高水平的防篡改保护。

安全锁定装置可防止不受控制的干预操作
安全锁定装置的型号

机电式防护锁是成熟的解决方案,适用于需要可靠的高防护锁紧力且对性能等级或防篡改保护要求不高的应用。

对于除安全功能外还需要过程保护的应用,磁性安全锁定装置是有效的解决方案。安全锁定装置为门监控提供了很高的安全性,并使用强大的电磁体确保防护门关闭和生产过程顺利进行。

带有射频监控功能的防护锁兼具可靠射频技术的高防护锁紧力与高安全性,这意味着性能等级 e 和最高防篡改保护。

通过安全传感器级联将防护设备联网
安全串联的型号

与 T 块的串联连接是具有半导体输出的传感器的解决方案。使用 M12 插塞接头和 T 型连接器提供了很高的安全性,并且可尽量减少接线工作。

Flexi Loop 是一种灵活的解决方案,可与多达 32 个安全传感器进行安全传感器级联 - 得益于单独监控,性能等级最高可达 PL e。详细的诊断可以快速排除故障。M12 连接技术可尽量减少接线工作。