联系方式
意见反馈

安全方案向导

该助手根据您的安全任务给您提供安全传感器和控制装置产品建议的引导。

步骤 1:选择保护措施或使用>快速指南

步骤 2: 选择特定的安保任务。
步骤 3: 选择产品技术。
步骤 4: 选择产品。

步骤 1:选择保护措施...

 

 

 

 

 

 

> 光电保护

用途

  • 连续的人机互动
  • 无障碍的机器内/外自动物料运输
  • 工作人员的可进行光学就近性检测
  • 危险点保护,访问保护和危险区域保护
  • 适用于移动应用(AGV,自动导引系统(FTS))

 

 

 

 

> 分离的保护设备锁定

用途

  • 带或不带保护的物理防护设备锁定
  • 防止操作人员直接进入危险区域
  • 防止潜在的严重危险

 

 

> 安全位置监控

用途

  • 检测和监控运行过程中的机器参数
  • 也适用于移动的应用,例如在自动导航车的速度切换过程中控制安全激光扫描器的监控范围。

 

 

 

 

> 安全指令

用途

  • 急停可作为其他保护装置或保护措施的补充
  • 危险动作能够通过手动操作安全地停止
  • 关键机器功能能够在运行过程中人为的设置

...和安全控制方案或运行控制...

 

 

 

 

 

 

 

 

> 可靠的控制和通信

用途

  • 连接和处理各种安全功能的输入信号并产生输出信号
  • 可轻松集成到设施中


>运行控制

用途

  • 监控停机,运行速度和运行方向

...在您的系统环境中。

向上