选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
5 匹配:
匹配 1 - 5 从 5
安全雷达传感器
safeRS/safeRS3
- 型号: safeRS3
- 系统硬件: 传感器
- 应用领域: Indoor, Outdoor
- 保护区域范围: 0.5 m ... 5 m
- 保护区域数量: 4
- 视域: 10° ... 100°,可以 10°为增量调节(水平层面),20°(垂直层面)
- 响应时间: ≤ 100 ms
- 安全等级: PL d, SIL2
详细信息
现在比较
安全雷达传感器
safeRS/safeRS3
- 型号: safeRS
- 系统硬件: 评价单元
- 集成在控制系统中: 本地输入端和输出端 (I/O)
- 安全输出: 1 个继电器输出端,双通道
- 响应时间: ≤ 100 ms
- 安全等级: PL d, SIL2
详细信息
现在比较
安全雷达传感器
safeRS/safeRS3
- 型号: safeRS
- 系统硬件: 传感器
- 应用领域: Indoor
- 保护区域范围: 1 m ... 4 m
- 保护区域数量: 1
- 视域: 110°(水平层面),30°(垂直层面),可配置
- 响应时间: ≤ 100 ms
- 安全等级: PL d, SIL2
详细信息
现在比较
安全雷达传感器
safeRS/safeRS3
- 型号: safeRS3
- 系统硬件: 评价单元
- 集成在控制系统中: 本地输入端和输出端 (I/O)
- 输出信号切换装置对: ≤ 2
- 响应时间: ≤ 100 ms
- 安全等级: PL d, SIL2
详细信息
现在比较
安全雷达传感器
safeRS/safeRS3
- 型号: safeRS3
- 系统硬件: 评价单元
- 集成在控制系统中: 本地输入端和输出端 (I/O), PROFINET PROFIsafe
- 输出信号切换装置对: ≤ 2
- 通过网络的安全输出: 4
- 响应时间: ≤ 100 ms
- 安全等级: PL d, SIL2
详细信息
现在比较
匹配 1 - 5 从 5