选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
2 匹配:
匹配 1 - 2 从 2
安全多光束扫描仪
scanGrid2
- 型号: scanGrid2 I/O
- 安全等级: 类型 2, PL c, SIL1, SILCL1
- 保护区域范围: 1.1 m (在分辨率为 70 mm 时)
- 可保存区域数量: 8
- 监控情况数量: 4
- 扫描角度: 150°
- 集成在控制系统中: 本地输入端和输出端 (I/O)
- 连接类型: M12 插头,8 针,A 编码
详细信息
现在比较
安全多光束扫描仪
scanGrid2
- 型号: scanGrid2 CANopen
- 安全等级: 类型 2, PL c, SIL1, SILCL1
- 保护区域范围: 1.1 m (在分辨率为 70 mm 时)
- 可保存区域数量: 16
- 监控情况数量: 8
- 扫描角度: 150°
- 集成在控制系统中: CANopen
- 连接类型: 插头,M12,5 针,A 编码
详细信息
现在比较
匹配 1 - 2 从 2