安全光幕
deTec
产品选择
您的配置
正在检查您的希望配置…
配置结果暂时无法生成。请填写空缺内容 - 您可通过感叹号识别何为空缺内容或联系我们。
642 匹配:
安全光幕
deTec
- deTec 变型: deTec4
- 安全等级: 类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分辨率: 30 mm
- 扫描范围: 30 m
- 保护区高度: 1,650 mm
- 连接类型: 取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
- 扩展接口: 取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
- 带有集成信号灯的端盖: 是
- 外壳防护等级: IP65, IP67
详细信息
现在比较
安全光幕
deTec
- deTec 变型: deTec4
- 安全等级: 类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分辨率: 30 mm
- 扫描范围: 30 m
- 保护区高度: 1,800 mm
- 连接类型: 取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
- 扩展接口: 取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
- 带有集成信号灯的端盖: 是
- 外壳防护等级: IP65, IP67
详细信息
现在比较
安全光幕
deTec
- deTec 变型: deTec4
- 安全等级: 类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分辨率: 30 mm
- 扫描范围: 30 m
- 保护区高度: 1,350 mm
- 连接类型: 取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
- 扩展接口: 取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
- 带有集成信号灯的端盖: 是
- 外壳防护等级: IP65, IP67
详细信息
现在比较
安全光幕
deTec
- deTec 变型: deTec4
- 安全等级: 类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分辨率: 30 mm
- 扫描范围: 30 m
- 保护区高度: 1,500 mm
- 连接类型: 取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
- 扩展接口: 取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
- 带有集成信号灯的端盖: 是
- 外壳防护等级: IP65, IP67
详细信息
现在比较
安全光幕
deTec
- deTec 变型: deTec4
- 安全等级: 类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分辨率: 30 mm
- 扫描范围: 30 m
- 保护区高度: 900 mm
- 连接类型: 取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
- 扩展接口: 取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
- 带有集成信号灯的端盖: 是
- 外壳防护等级: IP65, IP67
详细信息
现在比较
安全光幕
deTec
- deTec 变型: deTec4
- 安全等级: 类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分辨率: 30 mm
- 扫描范围: 30 m
- 保护区高度: 1,200 mm
- 连接类型: 取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
- 扩展接口: 取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
- 带有集成信号灯的端盖: 是
- 外壳防护等级: IP65, IP67
详细信息
现在比较
安全光幕
deTec
- deTec 变型: deTec4
- 安全等级: 类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分辨率: 30 mm
- 扫描范围: 30 m
- 保护区高度: 1,950 mm
- 连接类型: 取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
- 扩展接口: 取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
- 带有集成信号灯的端盖: 是
- 外壳防护等级: IP65, IP67
详细信息
现在比较
安全光幕
deTec
- deTec 变型: deTec4
- 安全等级: 类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
- 分辨率: 30 mm
- 扫描范围: 30 m
- 保护区高度: 2,100 mm
- 连接类型: 取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
- 扩展接口: 取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
- 带有集成信号灯的端盖: 是
- 外壳防护等级: IP65, IP67
详细信息
现在比较
deTec 变型
安全等级
分辨率
扫描范围
保护区高度
连接类型
扩展接口
带有集成信号灯的端盖
外壳防护等级
deTec4
类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1,650 mm
取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
是
IP65, IP67
deTec4
类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1,800 mm
取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
是
IP65, IP67
deTec4
类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1,350 mm
取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
是
IP65, IP67
deTec4
类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1,500 mm
取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
是
IP65, IP67
deTec4
类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
900 mm
取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
是
IP65, IP67
deTec4
类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1,200 mm
取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
是
IP65, IP67
deTec4
类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1,950 mm
取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
是
IP65, IP67
deTec4
类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
2,100 mm
取决于系统插件(插头 M12、5 针或 8 针)
取决于系统插件(无扩展接口或有插座 M12、5 针)
是
IP65, IP67
现在比较
现在比较
现在比较
现在比较
现在比较
现在比较
现在比较
现在比较
- 技术参数概览
技术参数概览
安全等级 类型 2, PL c, SIL1, SILCL1
类型 4, PL e, SIL3, SILCL3
分辨率 14 mm / 30 mm 扫描范围 2.5 m ... 30 m 保护区高度 300 mm ... 2,100 mm 外壳防护等级 IP65
IP67
IP66
IP69K
工作环境温度 –30 °C ... +55 °C