高效自动化
创新的诊断方法,缩短停机时间
由于全面的诊断选项,deTec 安全光幕实现了料架危险区域较高的机器可用性。在排除故障时节省了额外的时间:可以通过 IO-Link 和近场通信接口有效地读取安全光幕的状态信息。

安全、智能和高效
配有智能安全传感器的自动化设备
通过高效通信,SICK公司 的智能传感器实现了稳定的流程、灵活性和透明度。 您还可以通过 IO-Link 接收设备的连续状态信息,从而优化诊断并提高系统吞吐量。 这意味着:提高效率、更大的灵活性和更好的设备维护计划。


镜柱与设备立柱
用于访问和区域防护的精巧配件。
节省成本和快速工作的理想方式:可以通过拧入地板来轻松而稳定地安装 SICK 的装置柱。通过较少的主动安全光幕和快速安装的镜柱,可以实现多方位的防护。




选择您的解决方案
在此您可以查找合适的产品或产品系列
25 匹配: