得益于 safeHDDM® 技术实现安全激光
扫描仪的可靠测量准确度
由于采用了 safeHDDM® 创新扫描技术,SICK 的 microScan3、nanoScan3 和 outdoorScan3 安全激光扫描仪在系统吞吐量和
生产率方面具有决定性优势。
safeHDDM® 以久经考验的 HDDM 方法(HDDM = 高精度距离检测)为基础,树立了光飞行时间测量分析的新标杆。这项方法已由 SICK 申请为专利,通过过滤和分析多个单脉冲的方式提供对安全激光扫描仪而言无与伦比的测量结果。safeHDDM® 借此实现对脏污、灰尘和环境光的较高抗扰性。更重要的是:safeHDDM® 可确保安全贯穿整个生产流程。即使是反射仅为 1.8% 的物体,比如黑色西装裤,激光扫描仪也能可靠识别。
不仅如此:借助 outdoor safeHDDM®,针对在户外区域的使用进一步开发了扫描技术。因此,outdoorScan3 是率先针对户外应用通过认证的安全激光扫描仪。
safeHDDM®:应用中安全可靠,日常工作中坚固耐用,使用中测量准确。
工作方式
基于光飞行时间测量原理
的可靠距离测量
进行光飞行时间测量时,传感器发出脉冲束,由待检测物体将其反射。分析脉冲束在单位距离所需的飞行时间,由此计算出到被测物体的距离。microScan3、nanoScan3 和outdoorScan3 通常需要 40 毫秒执行一个扫描周期。每个扫描周期可以过滤数千个单脉冲。安全激光扫描仪从这数千个单脉冲中计算出多达 2750 个可靠的测量值。
期待您的亲历体验
您的受益
可靠。
SICK 获得专利的 safeHDDM® 扫描技术可实现您应用的可靠运行,兼具小巧结构和较大的扫描范围。
坚固耐用。
安全激光扫描仪耐抗脏污、灰尘和环境光,可保障高可用性。因此可避免机器停机。
准确。
即使面对不利的户外天气条件,配备精心设计的过滤器和算法的 outdoor safeHDDM® 扫描技术仍可确保高可用性。
我们的客户如何从 safeHDDM® 中受益
安全无需防护栏
借助 microScan3 产品系列的安全激光扫描仪及安全控制器 Flexi Soft,确保注塑机上机器人安全运行。由于采用了 safeHDDM® 扫描技术,识别安全性和可靠安全功能不会受环境中的尘粒以及传感器光学检测面上积聚的沉积物影响。
防风雨割草机器人
即使面对严苛的天气条件,安全激光扫描仪 outdoorScan3 也能安全可靠作业。已获专利的高精度 outdoor safeHDDM® 扫描技术区分真正的安全风险与干扰性环境影响。
概览:采用 safeHDDM® 的 SICK 安全激光扫描仪
microScan3
安全激光扫描仪 microScan3 对简繁不一的各种固定式和移动式应用提供防护。创新扫描技术 safeHDDM® 赋予 microScan3 即使在灰尘和环境光影响下也具有非常优异的可靠性,并能提供高度准确的测量数据。机器的生产率和可用性由此得以提升。
nanoScan3
nanoScan3 是 SICK 较小的安全激光扫描仪。其非常适用于防护移动平台。同时为导航提供准确的测量数据。由于尺寸紧凑,其也非常适用于在狭小空间内防护机器。与 microScan3 一样,它采用 safeHDDM® 扫描技术,具备所有优势。
outdoorScan3
outdoorScan3 尤其适用于为固定式和移动式户外应用提供保护。针对安全激光扫描仪,借助专门针对户外区域的算法进一步开发了 SICK safeHDDM® 专利技术。因此,outdoorScan3 结合了在户外区域使用安全激光扫描仪进行非接触式防护的所有优势。