联系方式
意见反馈

安全运动:安全过程不间断

Safely monitor movements with Safe Motion Control
Safely monitor movements with Safe Motion Control

安全运动是最大机器可用性的基础

安全运动表示对机器运动的安全监控和控制。这样可以减少停机时间并优化机器的装调时间。

动态安全性可实现高生产效率和高效生产。安全运动安全功能用于使机器运动自动适应变化的保护区域。在这种情况下,提高可操作性和以最佳方式访问固定式设备中的过程尤为重要。与机器设计中的灵活性一样,通过取消用于移动式应用的物理防护设备。

探索安全运动的应用领域!

 

移动式应用安全运行

最大机动性是有效、灵活使用自动导引系统 (AGV) 的前提。安全运动功能可根据情况调整速度,从而使您的 自动导引系统 保持平稳行驶,而不是保持静止。最佳行驶运动设计不仅可以提高生产效率,从而可以理想地利用 自动导引系统 车队,还可以确保其安全使用 - 无需任何物理防护设备。

 

用于提高 自动导引系统 性能的安全驱动装置监控

SICK 的安全运动解决方案监控行驶方向和速度,确保 自动导引系统 可移动并保持移动状态。保护区域会根据情况进行调整,因此 自动导引系统 仅在必要时才停止。

安全监控自动导引系统 (AGV) 的解决方案

 

通过 HIPERFACE® 电机反馈系统实现运动监控

具有 HIPERFACE® 接口的电机反馈系统用于将信号从电机快速、精确地传输到伺服机构。与安全控制器组合使用,可以确定行驶方向和速度,从而有助于高效的生产过程。

通过 HIPERFACE® 实现运动监控的解决方案概览

针对固定式应用优化装调和维护流程

SICK 的安全运动持续、可靠地监控机器参数,例如电机的速度和位置,从而将引发危险的机器运动转换为安全的机器运动。通过安全监控的轴和安全运行模式,即使在进程中,也可以进行必要的干预,例如更换工件或装调机器。这样可确保高可用性和高效流程 - 同时为操作人员提供安全保障。如果例如由于故障仍然需要停止机器,则安全运动功能可确保该过程无延迟地再次启动。

 

 

优化了机床的运动流程

借助安全运动功能,可以快速、高效地在机床上频繁更换工件。无需完全关闭机器即可更换工件。然后立即再次启动生产过程。

机床安全监控解决方案

 

高效装调切割辊

为您的员工提供防护并同时有助于经济的运行过程!即使使用最大的切割辊,安全运动功能也可以通过可靠、安全的旋转辊监控来确保最短的装调时间。

高效装调切割辊的解决方案概览

适用于每个传动系统的安全概念

不同的要求需要不同的解决方案。根据自动化架构,需要外部的或集成式安全概念。创建个性化解决方案时,SICK 安全专家丰富的专有技术让您获益良多。无论是实施简单还是复杂的安全概念,SICK 都能为您提供正确的解决方案。

以示例表示固定式应用的传动系统和安全架构,具有驱动装置安全功能,即安全限速 (SLS) 和安全方向 (SDI)。

敬请联系我们获取更多信息。

 

安全运动任务

在安全控制应用中,由不同组件执行不同任务。SICK 为您提供适用于这些任务的产品。结合相关服务,才能有求必应。

 

Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
  • 措施:用于位置、角度和速度检测的安全编码器和安全电机反馈系统 
  • 监控器:用于安全监控机器运动并执行驱动装置安全功能的运动监控模块 
  • 控制:安全控制器解释来自所用传感器的输入信号,并在必要时控制相应的安全功能

 

一站式为您提供安全运动解决方案

有多种方法可以解决您的个性化安全运动要求。

让我们的安全专家为您提供建议。请联系我们,即刻体验一站式安全解决方案的优势:SICK 一站式安全解决方案。 

除了获得个性化量身定制的建议,您还可以自行组合解决方案。从我们全面的安全产品组合中选出单个组件,这些组件的功能均可完美相互协调。此外,SICK 还为移动式和固定式应用提供已预组装的安全系统。

 

如果您有任何疑问或者需要私人咨询,

 

敬请联系我们

向上