安全运行状态

通过 Flexi Soft Drive Monitor 实现高生产率

必须可靠监控自动导引系统的危险运动。运动控制模块 Flexi Soft Drive Monitor 负责这项工作。

产品选择

有效掌控驱动装置

使用编码器安全测量驱动装置

您想安全可靠地测量自动导引系统的运动吗?安全编码器为此提供所有重要信息,如速度和转向角数据。

更多

实现安全性

Flexi Soft 提高了您机器的可用性

安全控制器 Flexi Soft 和 Flexi Soft Drive Monitor 处理所有接收到的机器运动数据。实现和监控安全运动。

产品选择

Safe Motion

安全运动是较大机器可用性的基础

更多
安全运行状态
有效掌控驱动装置
实现安全性
Safe Motion

选择您的解决方案

在此您可以查找合适的产品或产品系列

筛选依据:

3 匹配:

匹配 1 - 3 3

  • 用于安全驱动监控的安全运动监控模块
  • 驱动安全功能,例如 SS1、SS2 或 SLS
  • 带有安全限位 (SLP) 和安全凸轮 (SCA) 的型号
  • 编码器接口:HTL、TTL、正余弦接口、SSI、HIPERFACE®
  • 具有认证功能模块的直观配置软件
现在比较
选择
  • 借助测量剩余电压可监控停机
  • 3 个常开、1 个常闭的强制导向式安全接点
  • 2 个诊断信息输出端 (半导体)
  • 1 个诊断信息输出端 (常开接点)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • 最大电机连接电压 690 V
  • 可调整的电压临界值和停机时间
现在比较
选择
  • 监控停机和转速
  • 4 个安全半导体输出
  • PL e (EN ISO 13849)、SIL3 (IEC 61508)、SILCL3 (EN 62061)
  • 最大输入频率 2 kHz
  • 根据变型可在 0.1 至 9.9 Hz 或者 0.5 至 99 Hz 之间调整的转速限值/监控频率
  • 2 个用于故障和状态指示器的诊断信息输出端
  • LED 指示灯诊断
现在比较
选择

匹配 1 - 3 3

优势

机器安全运行

Safe Motion 包括对机器运动的安全监控和控制。与各种安全产品相结合,Safe Motion 可完成许多任务:从静止和速度监测到位置监控。这样可确保连续的流程。Safe Motion 结合了适合您应用的硬件、逻辑和功能。这样可以避免机器停机并减少机器的装调时间。
正确检测:Safe Motion Measure(安全运动测量)

Safe Motion Measure(安全运动测量)提供 SICK 的安全编码器和安全电机反馈系统。它们记录自动导航车的位置、角度和速度,并将相应数据传输至安全控制器。

产品推荐 DFS60S Pro

产品推荐 AFS/AFM60S Pro

产品推荐 SRS/SRM50

持续监控:Safe Motion Monitoring(安全运动监控)

得益于运动控制模块,可以通过 Safe Motion Monitoring(安全运动监控)持续监控机器运动。其核心任务是有针对性地启动和执行驱动安全功能。

产品推荐 Flexi Soft Drive Monitor

安全控制:Safe Motion Control(安全运动控制)

安全控制器执行驱动安全功能。安全控制器评估接收到的数据,并在危险情况下作出响应。

产品推荐 Flexi Soft

针对移动式和固定式应用的安全监控

不同的要求需要不同的解决方案。无论是实施简单还是复杂的安全理念:SICK 的 Safe Motion Monitoring and Control 都能以直观和简单的方式实现。借助 Safe Motion Monitoring and Control,可以显著提高您机器的可用性。由于您不需要任何额外的保护装置,可以节省成本。
安全驱动监控确保高可用性

在移动应用中,必须监控转向角和速度。11 种不同的驱动安全功能确保了机器设计中的灵活性。通过动态保护区域调整,Safe Motion 使机器运动适应不断变化的保护区域。例如,您的自动导引系统仅在真正必要时才停止。

产品推荐 Flexi Soft Drive Monitor

可靠的静止和速度监测功能

对于固定式应用,Safe Motion Monitoring and Control 的功能范围包括从简单的静止监控到复杂驱动安全功能的监控。通过这种方式,可以很好地控制流程,显著缩短停机时间,并使流程更加灵活。

产品推荐 Flexi Soft Drive Monitor

产品推荐 Standstill Monitor

产品推荐 Speed Monitor

即插即用,确保安全运动

SICK 的 Safe Motion 持续可靠地监控您的机器,从而将引发危险的机器运动转换为安全的机器运动。但除了安全性外,经济效益因素同样是重点。通过 Safe Motion,SICK 提供了缩短停机时间和提高机器效率的功能。此外,直观的软件使您的应用配置变得更加简便。
结合经济实用 Safe Motion 产品系列包括许多相互协调配合的设备,并提供有众多安全功能。此外,传感器还可以快速集成到机器设计中并投入运行。Safe Motion 代表着连续的流程和较短的机器停机时间。
迅速投入运行

使用免授权配置软件 Flexi Soft Designer 或 Safety Designer,即可配置您的 Safe Motion 产品。结构清晰、直观的软件提供有预配置的功能块,可轻松集成驱动安全功能。

产品推荐 Flexi Soft Designer

产品推荐 Safety Designer

通过驱动监控提高机器性能

如果您确切知道机器部件的行进方向、速度和位置,便可以显著优化流程。通过这种方式,可以相互协调和同步工作流程。由此可为您节省时间和成本,并显著提高您机器的可用性。借助 SICK 的产品,还能够可靠地解决可达性能等级 e 的应用。
缩短装调和维护时间

通过安全监控移动的小型和大型机器部件,可以显著缩短装调和维护流程。安全运动功能安全限速 (SLS) 使在危险区域工作成为可能。通过这种方式,您可以为您的员工提供防护并受益于更高的机器效率。

产品推荐 Speed Monitor

产品推荐 Flexi Soft Drive Monitor

高效流程实现高可用性

得益于安全限速 (SLS) 或安全限位 (SLP) 等扩展驱动安全功能,您可以优化机器运动。无需关机也可进行人机交互。

产品推荐 Flexi Soft Drive Monitor

下载专区