RFID
RFH5xx

在机械设备制造的狭小空间中识别

您的受益

  • 有不同的结构型式和结构尺寸可用,为在机器和设备中进行安装提供了较高的灵活性
  • 通过较小且有明确界定的检测范围,即使在物体间距较小的情况下,也能可靠地分离电子标签
  • 采用 COM3 传输协议和 32 位过程数据,产品能够胜任各种读写任务
  • 采用 IO-Link 技术,可以灵活、便捷地集成于各种控制系统
  • 只需进行少量参数设置,可以快速、低成本地安装

概览

在机械设备制造的狭小空间中识别

对于必须在狭窄空间内识别物体的,封闭的生产和物流程序中的机器和设备而言,RFH5xx 产品系列是理想的解决方案。HF 读写器有明确界定的检测范围,即使在物体间距较小的情况下,也能可靠地分离电子标签。

此外,RFH5xx 小巧的结构型式也为几乎每种安装情况提供了正确的解决方案。经由 IO-Link 接口可简单地将设备集成至众多控制系统中。COM3 传输协议和 32 位的过程数据大小本身也支持大量的读写任务。

概览
  • 遵照 ISO/IEC 15693 标准读取和写入电子标签
  • 结构型式:M18、M30 和 40 x 40 mm
  • 读取范围:最高 80 mm
  • IO-Link 接口:COM3 数据传输率(230.4 千波特),32 位的过程数据大小
  • 标准 IO 模式,可作为二进制传感器运行
  • 符合 IP67 的坚固结构
  • 环境温度:-25 °C 至 +80 °C

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    产品目录带内置天线的无线射频识别读写器
    频带高频 (13.56 MHz)
    版本Short Range
    读取范围≤ 35 mm ... ≤ 80 mm
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    重量37 g ... 108 g
所有技术数据请参见各个产品

下载专区