联系方式
意见反馈

特征传感器
PSS

Print Detector:轻松实现印刷字样质量检查

您的受益

  • 示教简单,实现简便快捷的调试
  • 即使在较差的照明条件下亦或速度高达 4 m/s 时,传感器亦能可靠识别印刷字样
  • 适配多种应用要求:不同的灵敏度级别可实现识别是否仅有印刷字样存在,或区分印刷质量好坏(如序列号模糊)
  • 自动化印刷字样质量检查的低成本解决方案

概览

Print Detector:轻松实现印刷字样质量检查

Print Detector 是一种扫描式光电样式传感器,用于对序列号或最佳食用日期等印刷字样进行存在检查与质量检查。将示教参考印刷字样并在后续流程中与印刷结果相比较。取决于所设灵敏度,传感器可识别印刷字样是否缺失或仅部分印刷。从而能够及早将缺陷产品自动剔除。

概览
  • 在简单的传感器基础上进行简单的图样识别
  • 印刷图样示教与背景示教
  • 可灵活设置灵敏度级别
  • 响应时间:10 ms
  • 需要触发器
  • 在传感器显示屏上显示印刷图样质量
  • 通过 IO-Link 设置参数

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    感应距离27.5 mm
    光点尺寸0.8 mm x 8 mm
    连接类型插头
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上