联系方式
意见反馈

特征传感器
PS30

从图案检测到快速定位

您的受益

  • 即使也能复杂图案可靠检测,减少系统故障时间和残次品
  • 包装设计上的更大自由度
  • 产品表面得到有效利用,因为无需打印色标
  • 通过已存储标签格式的示教,快速简单地实现标签格式转换
  • 通过诊断示教和过程质量实现可靠的产品流程
  • 通过可见光点和外壳上的凹槽快速且简单地校准传感器
  • 通过显示屏、SOPAS、WebControl 或借助以太网的 PLC/HMI 以及已配备的软件工具进行简单配置可实现较短调试时间

概览

从图案检测到快速定位

PS30 是一种扫描式光电传感器。图像的醒目示教图案用作后续稳定检测和定位物体的参考。无论何种特殊参考标记,均能在高速下借助最新的技术生成稳定的切换信号。通常应用于包装工业。通过操作面板、配置软件 SOPAS 或借助以太网连接机器控制装置的 PLC/HMI 就可进行方便配置。用于参数设置和诊断的工程工具可供选用。

概览
  • 带有可旋转插头的坚固外壳
  • 扫描速度可达 10 m/s
  • 可重复性达 0.1 mm (2 Sigma)
  • 适用于连入机器控制装置的以太网接口
  • 可见的集成式物体照明设备
  • 带有明文显示器的操作元件
  • 用于传感器可视化配置和诊断的软件工具
  • 物体切换时的自动化参数设置

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    感应距离20 mm
    光点尺寸65 mm x 3 mm
    连接类型插头
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上