联系方式
意见反馈

特征传感器

从图案检测到快速定位

模式传感器是一种扫描式光电传感器。图像的醒目图案用作为随后精确检测和定位物体的参考。无论何种参考标记,借助信号处理的智能算法均能在高速下生成稳定切换新号。通常应用于包装工业。

筛选依据:

2 匹配:

匹配 1 - 2 2

视图: 图库视图 列表视图
产品系列 PSS
Print Detector:轻松实现印刷字样质量检查
  • 在简单的传感器基础上进行简单的图样识别
  • 印刷图样示教与背景示教
  • 可灵活设置灵敏度级别
  • 响应时间:10 ms
  • 需要触发器
  • 在传感器显示屏上显示印刷图样质量
  • 通过 IO-Link 设置参数
产品系列 PS30
从图案检测到快速定位
  • 带有可旋转插头的坚固外壳
  • 扫描速度可达 10 m/s
  • 可重复性达 0.1 mm (2 Sigma)
  • 适用于连入机器控制装置的以太网接口
  • 可见的集成式物体照明设备
  • 带有明文显示器的操作元件
  • 用于传感器可视化配置和诊断的软件工具
  • 物体切换时的自动化参数设置

匹配 1 - 2 2

向上