联系方式
意见反馈

荧光传感器
LUT3

标准应用的解决方案

您的受益

  • 通过电位计迅速便捷的调试,节省了时间和花费
  • 高度的过程稳定性:滤波器消除荧光背景干扰消隐
  • 对于不同的扫描范围可以切换镜头,提高灵活性

概览

标准应用的解决方案

无论是在包装或标签上的信息还是在安瓿上的标签,发光 LUT3-6 都能实现安全控制。为了达到最佳适应荧光标记,LUT3-6 发光传感器的灵敏度可以通过一个无级电位计来设置。

概览
  • 坚固的金属壳体
  • 扫描范围 10,20 或 50 mm
  • 扫描范围通过更换镜头可选
  • LED 发射器 UV (375 nm)

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    感应距离

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    光源种类LED, 紫外线 2)
    光线出口长的一面
    开关频率1.5 kHz 3)
    响应时间350 µs 4)
    连接类型插头,M12,4 针 / M12公插头,5 针
    • 1) 从镜头前边缘.
    • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 3) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上