联系方式
意见反馈

荧光传感器
LUT1

用于高扫描范围的紧凑传感器

您的受益

  • 坚固的外壳是严酷环境下的最佳选择
  • 高度的识别稳定性保证工艺:蓝色的发射器 LED 非常理想地激活红色荧光。UV-LED 特别适合于蓝色,绿色和黄色的标签。
  • 得益于 LUT1B 版本醒目的光点,您可以简单而可靠地对准传感器

概览

用于高扫描范围的紧凑传感器

荧光传感器 LUT1 的灵敏度能够通过加/减按钮任意设置。即使在高速下,它也可以识别荧光标记。LUT1B 变型发射醒目的蓝光,减少费时的传感器对准,另外由于最佳激活颜料,非常适合红色的荧光标签。

概览
  • 通过键盘任意设置开关阀值设置
  • 扫描范围最高可达 150 mm
  • LED 发射器 UV (375 nm) 或蓝 (470 nm)
  • 开关频率 600 Hz 或 6 kHz

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    感应距离

    50 mm 1)

    150 mm 1)

    70 mm, 80 mm 1)

    光源种类

    LED, 蓝色 2)

    LED, 紫外线 2)

    光线出口长的一面
    开关频率

    600 Hz 3)

    6 kHz 3)

    响应时间

    850 µs 4)

    85 µs 4)

    8 ms 4)

    模拟输出 QA0.5 mA ... 10 mA 5)
    连接类型M12公插头,5 针
    • 1) 从镜头前边缘.
    • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 3) 明暗比 1:1,无时间级别.
    • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
    • 5) 仅 LUT1B-12205.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上