联系方式
意见反馈

光泽传感器
Glare

光泽度检测专家

您的受益

  • 通过校准模式快速安装
  • 集成的按钮锁定减少了操作错误和人工失误
  • 灵敏度调节提高了设备的运行稳定性
  • 通过示教功能按钮或者 SOPAS 软件实现简单省时的操作
  • 无论颜色、标签和形状,都可实现可靠的光泽度识别,提高了运行稳定性
  • 和相机方案相比,创新的检测方法实现了低成本的检测方案
  • 传感器对于物体震动不敏感,从而提高运行稳定性
  • 通过 IO-Link 实现灵活的传感器设置、监测、扩展诊断功能和可视化

概览

光泽度检测专家

Glare 是通过光泽度识别和区分物体从而控制生产工序的最理想传感器。它通过 Delta-S 技术分析反射光线的空间分布。该传感器计算出物体平面的光泽度并可以在不同物体间区分不同的光泽度。测量结果可以通过两个电子开关量输出或者通过 IO-Link 发送到控制中心。有多种运行模式可供选择。所以 Glare 适用于不同应用场合。集合智能信号评估算法,多传感器布置和灵敏度调节提升了在工业运用中的运行稳定性。Glare 的 IO-Link 接口实现了传感器在机器里的集成、过程相关的自动化配置和在线诊断。

概览
  • 根据表面的光泽度识别和区分物体
  • 根据应用需要来配置不同的运行方式
  • 智能校准帮助
  • 智能自动化功能
  • 两个电子推挽式输出和一个可配置的输入
  • 物体特征的敏感度可以调节
  • 通过 IO Link 可极方便地对可编程逻辑控制器进行数据访问
  • 参数调整快速、便捷

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    感应距离50 mm
    光源LED, 红色 1)
    光点尺寸10 mm x 12 mm
    设置一个点示教功能静态, 2 点自学习(静态), 二个点示教功能(动态), 三个点示教功能(静态)
    连接类型M12公插头,5 针
    • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上