联系方式
意见反馈

槽形传感器
WFS

精确检测实现最佳标签识别

您的受益

  • 灵活简单地安装在标签剥离机的剥离边上,实现高过程精度
  • 外壳小巧,即使在有限空间内也能简便地装配
  • 设置简便,调试简单快捷
  • 即使在非常高的传送速度下,它依然可以凭借较短的响应时间实现精确检测
  • 通过 IO-Link 或外部示教功能,可在运行状态下的过程中调节开关阈值,从而提高过程可靠性
  • 通过 IO-Link 从可编程逻辑控制器简便地访问数据

概览

精确检测实现最佳标签识别

WFS 槽形传感器外形狭长,专为贴标过程的需求而研发。因其设计,传感器可以直接安装在标签剥离机的剥离边上。无须再寻找标签间隙——可在标签带运行中对传感器开关阈值进行示教。凭借这一巧妙的操作理念,该传感器可以快捷、简单、可靠地针对不同标签进行设置。响应时间短,确保极佳的重复精度。

概览
  • 细长槽形外壳
  • 通过 IO-Link、示教键或加/减按钮简单而精确地设置开关阈值
  • 可设置明通/暗通开关
  • 响应时间短:50 μs
  • PNP 或 NPN 开关量输出
  • 塑料外壳防护等级 IP 65
  • 集成了 IO-Link 接口的 Smart Sensor

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    工作原理光学原理
    槽型宽度3 mm
    叉形深度42 mm
    最小可检测物体标签之间的间隔 / 标签大小: 2 mm 1)
    光源LED, 红外线
    开关频率

    10 kHz 2)

    15 kHz 3)

    响应时间

    50 µs 4)

    46 µs 4)

    开关功能明通/暗通开关通过按钮调节
    连接类型

    插头,M8,4 针

    电缆 4针 2 m

    IO-Link 功能– / ✔,

    标准
    高级型
    高级功能

    时间测量 + 分散式反跳

    高速计数器 + 分散式抖动消除

    • 1) 取决于标签的厚度.
    • 2) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 3) 明暗比 1:1,通常情况下,示教功能 6 kHz.
    • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上