联系方式
意见反馈

色标传感器
KT6

色标智能识别

您的受益

  • 3-CoLED 为广泛和普遍使用在弱对比组合
  • 使用长久,坚固的金属壳体
  • 在高光泽薄膜和物料流的安全运行
  • 易调试 - 对所有品牌的检测传感器

概览

色标智能识别

KT6W-2 在严酷的使用环境下使用。在 RGB-3 色技术能够可靠地检测印刷标记。即使最小的灰度对比也能被识别。高光泽的薄膜的检测,得益于自动的光泽设置,也没有问题。牢固的金属外壳延长了使用寿命和降低维修费用。示教功能是简单智能的。所有重要的参数,如发射颜色,明通/暗通开关和光泽适应由传感器自动确定。KT6W-2 可以选择第二个外壳类型。光线出口在设备的长面或短面。更加灵活,这是传感器通过其膨胀的安装方式:除了稳定的安装孔设置在设备 KT6W-2 在第一次两个附加的T型槽用于安装可用。

概览
  • 3-CoLED:RGB-3-颜色技术
  • 2 点示教功能(在标签和背景)
  • 坚固的金属壳体
  • 自动调光的高光泽薄膜
  • 扫描范围 10 mm
  • 发光的组件的长边或者短边,这取决于模型
  • 双 T 型槽,用于连接设备

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)30.4 mm x 53 mm x 80 mm
    感应距离

    10 mm

    10 mm 1)

    光源种类LED, RGB 2)
    开关频率5 kHz 3)
    响应时间100 µs
    设置2 点自学习(静态)
    连接类型插头,M12,4 针
    • 1) 从保护圈前缘.
    • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 3) 亮暗对比度为 1:1 时.
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上