联系方式
意见反馈

色标传感器
KT5

色标传感器带有标准的金属外壳

您的受益

  • 所有的包装材料可以加工(黄色标记/白色背景),从而确保高设备利用率
  • 在高光泽薄膜和闪亮的材料上安全运行
  • 高定位精度提高了包装质量
  • 通过简单地示教功能和可见度极佳的明亮光点实现调试方便
  • 由于不同的扫描距离,光点的位置和可旋转 90° 插在机器的优化整合
  • 可更换镜头的最大安装灵活性

概览

色标传感器带有标准的金属外壳

如果对比度检测时要求极端精度,例如,在高度抛光材料的检测标志,这就需要对比度传感器 KT5-2。该传感器具有由于 3 色 LED,通过已启用对于每个对比度的最优化的发送光源。也有不同,通过示教功能程序或电位适于开关点的应用程序设置的选项。当然传感器设置好了所有的必须参数。来自传感器的两个已确定的灰度值,则提供了理想的转换阈值开关阈值来确定。高精度的对比度检测,自动光泽适应,测距离为 10 mm,20 mm 和 40 mm 时,开关频率为 10 kHz,个性化的对准和安装可能,满足了大量的任务要求,在同时得到了闪亮的识别成绩。安装可能同时也有 - M12-连接头可以 90° 旋转。

概览
  • 使用 RGB-LED 技术最佳的对比度分辨率
  • 直观的 10 段条形图,用于显示检测可靠性
  • 通过不同的示教功能或者电位计
  • 开关频率:10 kHz
  • 自动调光的高光泽薄膜
  • 不同的扫描范围和光点位置
  • 可 90° 弯曲的 M12-插头

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)30.4 mm x 53 mm x 80 mm
    感应距离

    20 mm 1)

    10 mm 1)

    40 mm 1)

    50 mm 1)

    200 mm 1)

    根据光缆

    光源种类

    LED, RGB 2)

    LED, 红色, 绿色 2)

    LED, 绿色 2)

    LED, 白色 2)

    开关频率10 kHz 3)
    响应时间50 µs 4)
    设置

    2 点自学习(静态)

    2 点示教功能永久接通,带有人工的微调

    示教功能程序(动态)

    自动生成记录

    单点式示教

    连接类型M12公插头,5 针 / 插头,M12,4 针
    • 1) 从镜头前边缘.
    • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 3) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上