联系方式
意见反馈

色标传感器
KT3

在紧凑的外壳里的高性能

您的受益

  • 精巧的外壳实现了在空间有限的地方也能够简单的装配
  • 对于如检测很好的对比解析以最低的标记/背景的差异打印标记
  • 对小而透明的物体具有激光精度
  • 在极其闪亮的物体自动防眩适应确保高设备利用率在高亮的薄膜上运行稳定实现更高的机器使用性
  • 物料流安全运行
  • 绝对精确定位,快速生产流程

概览

在紧凑的外壳里的高性能

在设计小而大的检测对比呈现的对比度传感器 KT3。由于采用了 3 色 LED 技术的传感器被注定要使用例如在包装机,因为所有对比组合(印刷标记到背景)可以被检测。功能,如集成开关阈值调整具有非常光亮的物体和动态示教功能通过外部控制线既在调试过程中,以及在使用使 KT3 特别人性化。所述传感器自动地选择来自所有设置中,对应于标记和背景之间的差异。高光泽的薄膜的检测,得益于自动的光泽设置,也没有问题。10 kHz 的技术完善了其性能。为了检测对比最小的标记 (1 x 1 mm²),并差异大扫描距离可在 KT3 的激光版本。它因为小的光点无论扫描范围而卓越。这提高了重复精度。

概览
  • 小型外壳
  • 具有大扫描距离的激光变型
  • 简单示教功能(在机器停机或操作)
  • 在极其闪亮的物体自动防眩适应确保高设备利用率在高亮的薄膜上运行稳定实现更高的机器使用性
  • 物料流安全运行
  • 开关频率 1.5 kHz

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)12 mm x 40 mm x 22 mm
    感应距离12.5 mm / 40 mm
    光源种类

    LED, RGB 1)

    LED, 白色 1)

    LED, 绿色 1)

    激光, 红色 2)

    开关频率

    10 kHz 3)

    1.5 kHz 3)

    响应时间

    50 µs 4)

    400 µs 4)

    设置示教功能程序(动态)(最小 / 最大) / 2 点自学习(静态)
    连接类型插头,M12,4 针
    • 1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 2) 平均使用寿命:50,000 h,TU = +25 °C.
    • 3) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上