联系方式
意见反馈

色标传感器
KT10

适于高速中的色标识别应用

您的受益

  • 非常精准地识别印刷标记,提高了包装和印刷成绩
  • 所有对比标记,和浅黄色白纸上能可靠地检测由于将 RGB LED 技术
  • 自动偏差校正功能,确保可靠性最高的生产,例如,在弱化打印标志
  • 在高亮的薄膜上运行稳定实现更高的机器使用性
  • 简单示教功能由外部信号可以在材料的移动过程中进行。这实现了最短的等待时间。
  • 使用长久,坚固的金属壳体

概览

适于高速中的色标识别应用

快速的皮带速度,微小的差异和反光的表面对于色标传感器 KT10-2 不是问题。友好的操作是第 2代 KT10 的前提。传感器在示教功能阶段选择这些颜色,来最好和现有的对比度匹配。如果标签必须在光亮的薄膜上被识别,那么着传感器会设置到最佳。得益于自动化的偏差校准,KT10-2 补偿变化的环境因素。KT10-2 提供很高的开关频率,简单地操作以及两个光线出口。通过柱状图可以确认示教功能功能并且传感器的状态得到监控。两个可互换的传感器光线出口,可让 KT10-2 在很多的安装条件下使用。

概览
  • 极低的抖动(<10 μs)
  • 精准的光点
  • 使用 RGB-LED 技术最佳的对比度分辨率
  • 带有两个光线出口(可更换)
  • 五个储存柱状
  • 自动偏差校正
  • 扫描频率可高达 25 kHz
  • 简单易读的柱状显示

应用

技术概览

 
  • 技术参数概览

    技术参数概览

    尺寸(宽 x 高 x 深)30.4 mm x 53 mm x 80 mm
    感应距离

    12.5 mm 1)

    根据光缆

    10 mm 1)

    光源种类

    LED, RGB 2)

    LED, RGB

    开关频率25 kHz 3)
    响应时间20 µs 4)
    设置示教功能程序(动态)(最小 / 最大) / 2 点自学习(静态) / 示教功能程序(动态)(最小 / 最大)
    连接类型M12公插头,5 针
    • 1) 从镜头前边缘.
    • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 3) 亮暗对比度为 1:1 时.
    • 4) 信号传输时间(电阻负载时).
所有技术数据请参见各个产品

下载专区

向上