联系方式
意见反馈

色标传感器

SICK - 自 60 年来色标传感器的开拓者

色标传感器主要用在包装 / 印刷机器,用来识别标签。SICK 的 KT 色标传感器高速计算最小的对比度,比如在薄膜或者包装上的印刷标签。它们在粗糙,光滑或透明的表面上识别在标签和背景之间稍微的灰度偏差。对于多样化的要求,我们提供不同的灰度测量方式和不一样的示教功能变型。

筛选依据:

11 匹配:

匹配 1 - 11 11

视图: 图库视图 列表视图
小巧,简单,快速,牢固
  • 精巧和专利化的外壳,也有不锈钢材质
  • 高的灰度分辨率
  • 可靠的对比识别在光亮的材料通过很高的运动范围
  • 永久接通和动态的示教功能在一个变型内
  • 开关频率:15 kHz
  • KTM Prime 带有 IO-Link 功能
现在比较
选择
适于高速中的色标识别应用
  • 极低的抖动(<10 μs)
  • 精准的光点
  • 使用 RGB-LED 技术最佳的对比度分辨率
  • 带有两个光线出口(可更换)
  • 五个储存柱状
  • 自动偏差校正
  • 扫描频率可高达 25 kHz
  • 简单易读的柱状显示
现在比较
选择
小巧,简单,快速
  • 小,专利化的外壳
  • 高的灰度分辨率
  • 可靠的对比识别在光亮的材料通过很高的运动范围
  • 开关频率:10 kHz
  • 可见白光
现在比较
选择
新型外壳中的通用对比度识别
  • 白色 LED 或 RGB LED
  • 高灰度分辨率
  • 光亮材料中通过极高的动态范围达到可靠的对比度识别
  • 25 kHz 开关频率
  • 便于调试传感器的显示屏
  • 2 点示教功能和动态示教功能
  • 手动开关阈值调节
  • 明暗切换
现在比较
选择
在久经检验的外壳中采用 TwinEye-Technologie 实现对比度识别,以达最佳传感器效率
  • TwinEye-Technologie 扩大景深和扫描距离公差
  • 50 kHz 的开关频率,5 μs 的抖动
  • 通过高动态范围对光亮材料实现可靠的对比度识别
  • 7 段显示
  • 色彩模式
  • 安装反馈
  • IO-Link 和自动化功能
  • 不同的传感器参数实现灵活的传感器设置
现在比较
选择
创新的 TwinEye-Technologie 提升对比度识别
  • TwinEye-Technologie 扩大景深和扫描距离公差
  • 50 kHz 的开关频率,5 μs 的抖动
  • 通过高动态范围对光亮材料实现可靠的对比度识别
  • 7 段显示
  • 色彩模式
  • 安装反馈
  • IO-Link 和自动化功能
  • 不同的传感器参数实现灵活的传感器设置
现在比较
选择
在高机器速度下可靠检测目标
  • 31.2 kHz 开关频率,响应时间仅 16 µs
  • 高动态范围
  • 多功能 7 段显示
  • 便于转换规格的作业备份功能
  • 单点式、双点式和动态示教功能
  • 主从功能
  • 多种不同的光导纤维体可供选择
现在比较
选择
色标传感器带有标准的金属外壳
  • 使用 RGB-LED 技术最佳的对比度分辨率
  • 直观的 10 段条形图,用于显示检测可靠性
  • 通过不同的示教功能或者电位计
  • 开关频率:10 kHz
  • 自动调光的高光泽薄膜
  • 不同的扫描范围和光点位置
  • 可 90° 弯曲的 M12-插头
现在比较
选择
色标传感器 / CAN交流
  • 激光变型在扫描范围从 30 mm 到 800 mm
  • 小,准确的激光光斑(等级 2)
  • 扫描频率可高达 17 kHz
  • 在操作平面显示识别稳定性
  • 变型带有 CAN 接口用于参数检测,诊断和功能选择
  • 精准的光点
现在比较
选择
色标智能识别
  • 3-CoLED:RGB-3-颜色技术
  • 2 点示教功能(在标签和背景)
  • 坚固的金属壳体
  • 自动调光的高光泽薄膜
  • 扫描范围 10 mm
  • 发光的组件的长边或者短边,这取决于模型
  • 双 T 型槽,用于连接设备
现在比较
选择
在紧凑的外壳里的高性能
  • 小型外壳
  • 具有大扫描距离的激光变型
  • 简单示教功能(在机器停机或操作)
  • 在极其闪亮的物体自动防眩适应确保高设备利用率在高亮的薄膜上运行稳定实现更高的机器使用性
  • 物料流安全运行
  • 开关频率 1.5 kHz
现在比较
选择

匹配 1 - 11 11

向上